tehalit.WA Maskownica 120mm 1-krotna 50x50mm PC-ABS bezhalogenowy lakier alu GR1200BLAN
EAN
4012740982658
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
47,30 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Puszka przyłączeniowa do kanałów elektroinstalacyjnych 4 dostępne produkty -
Zestaw instalacyjny dla technologii komunikacyjnej 6 dostępne produkty -
Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Długość103 mm
-
Szerokość pokrywy120 mm
-
Średnica otwarcia0
-
Wysokość otwarcia50 mm
-
Szerokość otworu50 mm
-
Liczba jednostek1
Konfiguracja
-
Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)Urządzenie z płytką centralną
-
NakładkaTak
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaLakierowany
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa GR1200BLAN
tehalit.WA Maskownica 120mm 1-krotna 50x50mm PC-ABS bezhalogenowy lakier alu
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2025-06-10
PDF161,20 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Więcej materiałów