The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.WA
    • tehalit.WA - puszki instalacyjne i maskow­nice
    • GR1200B7035
    EAN
    4012740982627
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.WA - puszki instalacyjne i maskow­nice
    • tehalit.WA - maskow­nice 50x50 mm
    • Zobacz więcej

    tehalit.WA Maskownica 120mm 1-krotna 50x50mm PC-ABS bezhalogenowy jasnoszary GR1200B7035

    Cena
    33,80  zł
    / szt. *
    33,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.WA Maskownica 120mm 1-krotna 50x50mm PC-ABS bezhalogenowy jasnoszary

    GR1200B7035

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Puszka przy­łącze­niowa do kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych 4 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Puszka przy­łącze­niowa do kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych
    • GLT5000

      tehalit.WA Puszka inst. montaż C-profil ramki tehalit PA bezhalogenowy

      34,10  zł  / szt.*
    • GLT5010

      tehalit.WA Puszka inst. mont. C-profil ramki tehalit do gn teleinf/ant PA bezhal

      39,10  zł  / szt.*
    • GLT4001

      tehalit.WA Puszka inst. montaż kraw ramki tehalit PA bezhalogenowy

      31,80  zł  / szt.*
    • GLT1511

      tehalit.WA Puszka inst. montaż kraw ramki tehalit do gn teleinf/anten PA bezhal

      39,10  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Długość
      103 mm
    • Szero­kość pokrywy
      120 mm
    • Śred­nica otworu
      0
    • Wymiar otworu
      50 mm
    • Szero­kość otworu
      50 mm
    • Liczba jednostek
      1
    Konfi­guracja
    • Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)
      Urządzenie z płytką centralną
    • Nakładka
      Tak
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Sprzęt
    • Z folią ochronną
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration GR1200B7035
    PDF
    RoHS report GR1200B7035
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie GR1200B7035 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu GR1200B7035

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa GR1200B7035 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa GR1200B7035

      tehalit.WA Maskownica 120mm 1-krotna 50x50mm PC-ABS bezhalogenowy jasnoszary

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      GR1202BLAN - tehalit.WA Maskownica 120mm 1-kr 50x50mm pole opis. PC-ABS bezhalog. lakier alu
      GR1202BLAN
      tehalit.WA Maskownica 120mm 1-kr 50x50mm pole opis. PC-ABS bezhalog. lakier alu
      Cena
      66,50  zł
      / szt. *
      66,50  zł
      / szt. *
    • 2
      GR1202B9016 - tehalit.WA Maskownica 120mm 1-krotna 50x50mm pole opisowe PC-ABS bezhalogenowy b
      GR1202B9016
      tehalit.WA Maskownica 120mm 1-krotna 50x50mm pole opisowe PC-ABS bezhalogenowy b
      Cena
      38,60  zł
      / szt. *
      38,60  zł
      / szt. *
    • 3
      GR0800B7035 - tehalit.WA Maskownica 80mm 1-krotna 50x50mm PC-ABS bezhalogenowy jasnoszary
      GR0800B7035
      tehalit.WA Maskownica 80mm 1-krotna 50x50mm PC-ABS bezhalogenowy jasnoszary
      Cena
      26,10  zł
      / szt. *
      26,10  zł
      / szt. *
    • 4
      GR0800B9016 - tehalit.WA Maskownica 80mm 1-krotna 50x50mm PC-ABS bezhalogenowy biały
      GR0800B9016
      tehalit.WA Maskownica 80mm 1-krotna 50x50mm PC-ABS bezhalogenowy biały
      Cena
      26,10  zł
      / szt. *
      26,10  zł
      / szt. *
    • 5
      GR0802B9016 - tehalit.WA Maskownica 80mm 1-krotna 50x50mm pole opisowe PC-ABS bezhalog biały
      GR0802B9016
      tehalit.WA Maskownica 80mm 1-krotna 50x50mm pole opisowe PC-ABS bezhalog biały
      Cena
      41,60  zł
      / szt. *
      41,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32