KNX system Q.x Reg. temp. bez ster. ręcznego z interf. uniw., biały, aksamit 75441229
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do termostatów pokojowych/termostatów czasowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Pobór prądu przez magistralę transmisji danych7,50 mA
-
Możliwa praca równoległaNie
-
Z obsługą lokalnąNie
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Zakres głębokości wbudowania22,70 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe26 mm
-
Klasa ochronności IPIP20
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Klasa efektywności energetycznejIV (2%)
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF292,10 kB -
Baza danych produktów KNX
KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
Baza danych produktów KNX International 2023-08-25
VD2301,97 kBKNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11)
Baza danych produktów KNX International 2023-08-25
VD2181,44 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
Baza danych produktów KNX International 2023-08-25
VD4304,03 kBKNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11)
Baza danych produktów KNX International 2023-08-25
VD4142,98 kB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF827,56 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF293,22 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF287,34 kB