gallery Płytka czołowa do regulatora temperatury biały 2M WXD315B
EAN
3250617196765
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
77,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorBiały drogowy
-
Kod RAL9016
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaStan surowy
Dodatkowe informacje
-
NadrukInne informacje
Sprzęt
-
Przeziernik / kontrolkaTak
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,41 kB
Więcej materiałów