The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • lumina intense
    • lumina intense - Akcesoria
    • WL6253
    Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem z pokrywą i przysłonami styków Hager lumina (WL6253) zapewnia maksymalne bezpieczeństwo instalacji elektrycznej. Przysłony styków gwarantują podwyższoną ochronę przed dotykiem, a pokrywa dodatkowo chroni gniazdo. Dedykowana do zastosowania przy aktualizacji aranżacji w każdym domu czy biurze. Wykonana z trwałego tworzywa w kolorze czarnym (mat, RAL 9004), jest kompatybilna z ramkami z serii lumina, co umożliwia szerokie możliwości aranżacyjne.
    EAN
    8694407004864
    Liczba w opakowaniu
    18 szt.
    Grupa rabatowa
    LUM
    • lumina intense - Akcesoria
    • lumina passion - Akcesoria
    • Zobacz więcej

    lumina Płytka czołowa do gniazda z uziem. z pokrywą z przysłonami styków, czarny WL6253

    Cena
    12,00  zł
    / szt. *
    12,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    lumina Płytka czołowa do gniazda z uziem. z pokrywą z przysłonami styków, czarny

    WL6253

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Płytka czołowa
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9004
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony, Lakie­ro­wany
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Z uzie­mie­niem
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Powią­zane systemy
      lumina

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration WL6253
    PDF
    RoHS report WL6253
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WL6253 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WL6253

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WL6253 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WL6253

      lumina Płytka czołowa do gniazda z uziem. z pokrywą z przysłonami styków, czarny

      PDF
    • Ulotka

      Zdjęcie lumina, ulotka | Hager Polska

      lumina, ulotka

      Ulotka pl-PL 2024-08-21

      PDF
      2,83 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

      Lumina, broszura

      Broszura pl-PL 2025-07-01

      PDF
      12,02 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12

      PDF
      371,20 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      lumina Klawisze i płytki czołowe; WL…

      PDF
      295,85 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WL2523 - lumina intense Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45, czarny
      WL2523
      lumina intense Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45 czarny
      Cena
      14,50  zł
      / szt. *
      14,50  zł
      / szt. *
    • 2
      WL2512 - lumina Zestaw montażowy do modułów 45 x 45 mm systo, srebrny
      WL2512
      lumina Zestaw montażowy do modułów 45 x 45 mm systo, srebrny
      Cena
      20,60  zł
      / szt. *
      20,60  zł
      / szt. *
    • 3
      WL2520 - lumina soul/intense Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45, biały
      WL2520
      lumina soul/intense Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45 biały
      Cena
      12,00  zł
      / szt. *
      12,00  zł
      / szt. *
    • 4
      WL7010 - lumina Płytka zaślepiająca, biały
      WL7010
      lumina Płytka zaślepiająca, biały
      Cena
      23,40  zł
      / szt. *
      23,40  zł
      / szt. *
    • 5
      WL2522 - lumina intense Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45, srebrny
      WL2522
      lumina intense Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45 srebrny
      Cena
      14,50  zł
      / szt. *
      14,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32