lumina Płytka cz ściemniacz BT biały • WXD070P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
  • lumina intense
  • lumina intense - Ściem­niacze
  • WXD070P

lumina Płytka czołowa do ściemniacza przyciskowego z Bluetooth biały

WXD070P

  • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design

lumina Płytka czołowa do ściemniacza przyciskowego z Bluetooth biały WXD070P

EAN
3250610004074
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
LUM
Cena
28,80 zł
/ szt. *
28,80 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Adapter przej­ściowy do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 2 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Adapter przej­ściowy do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
  • WL2520

    lumina soul/intense Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45 biały

    11,40 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • WL2530

    lumina passion Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45 biały

    11,40 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Kolor
    Biały
  • Kod RAL
    9016
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Połysk
  • Materiał
    Poli­węglan (PC)
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    2
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Montaż podtyn­kowy
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -10 - 35 °C
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK03

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP International 2024-12-19
PDF
446,17 kB
REACH declaration WXD070P (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXD070P (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WXD070P | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WXD070P

  • Broszura

    Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

    Lumina, broszura

    Broszura pl-PL 2024-09-09

    PDF
    12,02 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    lumina Płytki czołowe i zestawy montażowe; WL…, WXD…

    PDF
    299,61 kB
    Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

    EU Declaration of Conformity

    dc24-1001

    PDF
    281,49 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    WXF062 - lumina/gallery Ściemniacz obrotowy obc. R/L/C 250 W, LED 50 W mechanizm 2M
    WXF062
    lumina/gallery Ściemniacz obrotowy obc. R/L/C 250 W, LED 50 W mechanizm 2M
    Cena
    152,00 zł
    / szt. *
    152,00 zł
    / szt. *
  • 2
    WXF063 - lumina/gallery Ściemniacz przyciskowy obc. R/L/C 250 W, LED 50 W mechanizm 2M
    WXF063
    lumina/gallery Ściemniacz przyciskowy obc. R/L/C 250 W, LED 50 W mechanizm 2M
    Cena
    152,00 zł
    / szt. *
    152,00 zł
    / szt. *
  • 3
    WXF070 - lumina Ściemniacz przyciskowy z komunikacją Bluetooth obc. 300 W, LED 55/200 W
    WXF070
    lumina Ściemniacz przyciskowy z komunikacją Bluetooth obc. 300 W, LED 55/200 W
    Cena
    310,00 zł
    / szt. *
    310,00 zł
    / szt. *
  • 4
    WXD062C - lumina Płytka czołowa do ściemniacza obrotowego czarny
    WXD062C
    lumina Płytka czołowa do ściemniacza obrotowego czarny
    Cena
    49,30 zł
    / szt. *
    49,30 zł
    / szt. *
  • 5
    WXD062P - lumina Płytka czołowa do ściemniacza obrotowego biały
    WXD062P
    lumina Płytka czołowa do ściemniacza obrotowego biały
    Cena
    41,10 zł
    / szt. *
    41,10 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32