lumina Ściemniacz przyciskowy z komunikacją Bluetooth obc. 300 W, LED 55/200 W WXF070
EAN
3250617195072
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
LUM
Cena
299,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL7011
-
MateriałPoliwęglan (PC)
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość37 mm
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyPrzycisk pojedynczy
Moc
-
Żarówka20 - 275 W
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 35 °C
Pojemność
-
Liczba modułów2
Dodatkowe informacje
-
MontażDo mocowania na zatrzask.
-
Obsługa i kontrolaSterowanie przez aplikację Bluetooth
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
Zasada ściemnianiaRegulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR 2019-09-16
PDF1,02 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-02-05
PDF112,93 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04
PDF207,33 kB
Więcej materiałów