The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • lumina intense
    • lumina intense - Ściem­niacze
    • WXD062B
    EAN
    3250617192453
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • lumina intense - Ściem­niacze
    • lumina passion - Ściem­niacze
    • lumina soul - Ściem­niacze
    • Zobacz więcej

    gallery Płytka czołowa do ściemniacza obrotowego biały WXD062B

    Cena
    65,90  zł
    / szt. *
    65,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    gallery Płytka czołowa do ściemniacza obrotowego biały

    WXD062B

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WXF062
    WXF062
    lumina/gallery Ściemniacz obrotowy obc. R/L/C 250 W, LED 50 W mechanizm 2M
    159,00  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • WXF062

      lumina/gallery Ściemniacz obrotowy obc. R/L/C 250 W, LED 50 W mechanizm 2M

      159,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Łącznik przy­ciskowy i obro­towy
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      1
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9016
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Poli­węglan (PC)
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      45 mm
    • Szero­kość
      45 mm
    • Głębo­kość
      13 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie na zatrzask
    Sprzęt
    • Z soczewką
      Nie
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Płytka czołowa

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WXD062B
    PDF
    RoHS report WXD062B
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WXD062B | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WXD062B

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WXD062B | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WXD062B

      gallery Płytka czołowa do ściemniacza obrotowego biały

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2022-03-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2022-03-07

      PDF
      213,31 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      gallery Płytki czołowe; WXD…

      PDF
      295,53 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WXD062C - lumina Płytka czołowa do ściemniacza obrotowego, czarny
      WXD062C
      lumina Płytka czołowa do ściemniacza obrotowego czarny
      Cena
      51,60  zł
      / szt. *
      51,60  zł
      / szt. *
    • 2
      WXF070 - lumina Ściemniacz przyciskowy z komunikacją Bluetooth obc. 300 W, LED 55/200 W
      WXF070
      lumina Ściemniacz przyciskowy z komunikacją Bluetooth obc. 300 W, LED 55/200 W
      Cena
      324,00  zł
      / szt. *
      324,00  zł
      / szt. *
    • 3
      WXD063T - lumina Płytka czołowa do ściemniacza przyciskowego, srebrny
      WXD063T
      lumina Płytka czołowa do ściemniacza przyciskowego srebrny
      Cena
      51,60  zł
      / szt. *
      51,60  zł
      / szt. *
    • 4
      WXF062 - lumina/gallery Ściemniacz obrotowy obc. R/L/C 250 W, LED 50 W mechanizm 2M
      WXF062
      lumina/gallery Ściemniacz obrotowy obc. R/L/C 250 W, LED 50 W mechanizm 2M
      Cena
      159,00  zł
      / szt. *
      159,00  zł
      / szt. *
    • 5
      WXD070C - lumina Płytka czołowa do ściemniacza przyciskowego z Bluetooth, czarny
      WXD070C
      lumina Płytka czołowa do ściemniacza przyciskowego z Bluetooth czarny
      Cena
      43,00  zł
      / szt. *
      43,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32