lumina Płytka czołowa do ściemniacza przyciskowego z Bluetooth, srebrny WXD070T
Skonfiguruj produkt
Aplikacja Hager Ready
Otwórz narzędziaHager Konfigurator
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Pierścień adaptacyjny 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 79 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz pojedynczy
-
Liczba przycisków2
-
KolorSrebrny
-
Kod RAL9006
-
PowierzchniaSatynowy mat
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
WykończenieLakierowany
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Liczba modułów2
-
Rodzaj montażuMocowanie na zatrzask
-
Z soczewkąTak
-
Pole opisoweNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK03
-
Konfiguracja elementówElement sterowania
-
Powiązane systemylumina
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WXD070T
lumina Płytka czołowa do ściemniacza przyciskowego z Bluetooth srebrny
PDF -
Ulotka
lumina, ulotka
Ulotka pl-PL 2024-08-21
PDF2,83 MB -
Broszura
Lumina, broszura
Broszura pl-PL 2025-07-01
PDF12,02 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL
Hager Konfigurator
Skonfiguruj osprzęt elektroinstalacyjny i twórz listę potrzebnych produktów.
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,31 kB
Deklaracja zgodności UE
gallery Płytki czołowe; WXD…
PDF295,53 kB