The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • lumina intense
    • lumina intense - Akcesoria
    • WL2510
    W ofercie posiadamy dodatkowe akcesoria do osprzętu Hager. Ten zestaw montażowy lumina w kolorze białym (WL2510) umożliwia montaż modułów z oferty o wymiarach 45 x 45 mm. Akcesorium dostępne jest w trzech popularnych kolorach, dzięki czemu można je idealnie dopasować do stylu każdego wnętrza.
    EAN
    8694407001443
    Liczba w opakowaniu
    24 szt.
    Grupa rabatowa
    LUM
    • lumina intense - Akcesoria
    • lumina passion - Akcesoria
    • lumina soul - Akcesoria
    • Zobacz więcej

    lumina Zestaw montażowy do modułów 45 x 45 mm systo, biały WL2510

    Cena
    15,10  zł
    / szt. *
    15,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Hager Konfigurator

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    lumina Zestaw montażowy do modułów 45 x 45 mm systo, biały

    WL2510

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9016
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Wymiar otworu
      45 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Powią­zane systemy
      lumina

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Blind plate - white (english)
    PDF
    402,09 kB
    REACH declaration WL2510
    PDF
    RoHS report WL2510
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WL2510 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WL2510

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WL2510 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WL2510

      lumina Zestaw montażowy do modułów 45 x 45 mm systo, biały

      PDF
    • Ulotka

      Zdjęcie lumina, ulotka | Hager Polska

      lumina, ulotka

      Ulotka pl-PL 2024-08-21

      PDF
      2,83 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

      Lumina, broszura

      Broszura pl-PL 2025-07-01

      PDF
      12,02 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
      Zdjęcie Hager Konfigurator | Hager Polska

      Hager Konfigurator

      Skonfiguruj osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny i twórz listę potrzeb­nych produktów.

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12

      PDF
      401,28 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      lumina Akcesoria; WL...

      PDF
      343,93 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WL7033 - lumina wyjście kablowe, czarny
      WL7033
      lumina wyjście kablowe, czarny
      Cena
      24,40  zł
      / szt. *
      24,40  zł
      / szt. *
    • 2
      WL2522 - lumina intense Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45, srebrny
      WL2522
      lumina intense Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45 srebrny
      Cena
      14,50  zł
      / szt. *
      14,50  zł
      / szt. *
    • 3
      WWA1100 - Akcesoria osprzęt Kołnierz uszczelniający do bryzgoszczelnych mechanizmów p/t
      WWA1100
      Akcesoria osprzęt Kołnierz uszczelniający do bryzgoszczelnych mechanizmów p/t
      Cena
      6,10  zł
      / szt. *
      6,10  zł
      / szt. *
    • 4
      WL2520 - lumina soul/intense Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45, biały
      WL2520
      lumina soul/intense Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45 biały
      Cena
      12,00  zł
      / szt. *
      12,00  zł
      / szt. *
    • 5
      WL7032 - lumina wyjście kablowe, srebrny
      WL7032
      lumina wyjście kablowe, srebrny
      Cena
      24,40  zł
      / szt. *
      24,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32