The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • lumina intense
    • lumina intense - Komu­nikacja i multimedia
    • WL2023
    Hager lumina WL2023 to czarne gniazdo telefoniczne podwójne, idealne do niezawodnych instalacji komunikacyjnych. Wyposażone w podwójne gniazdo RJ11 kat. 3, zapewnia stabilne połączenie telefoniczne w domu lub biurze. Produkt dostępny jest w 3 popularnych wersjach kolorystycznych, dzięki czemu można je idealnie dopasować do wystroju wnętrza.
    EAN
    8694407003607
    Liczba w opakowaniu
    12 szt.
    Grupa rabatowa
    LUM
    • lumina intense - Komu­nikacja i multimedia
    • lumina passion - Komu­nikacja i multimedia
    • Zobacz więcej

    lumina Gniazdo telefoniczne podwójne RJ11, czarny WL2023

    Cena
    58,20  zł
    / szt. *
    58,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Hager Konfigurator

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    lumina Gniazdo telefoniczne podwójne RJ11, czarny

    WL2023

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Sprzęt
    • Z pokrywą uchylną
      Nie
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9004
    • Materiał
      Tworzywo duro­plastyczne
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      RJ11
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Z pazur­kami rozpo­ro­wymi, Do mocowania śrubo­wego
    • Płytka nośna­/pier­ścień nośny
      Z pier­ście­niem nośnym

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration WL2023
    PDF
    RoHS report WL2023
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WL2023 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WL2023

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WL2023 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WL2023

      lumina Gniazdo telefoniczne podwójne RJ11, czarny

      PDF
    • Ulotka

      Zdjęcie lumina, ulotka | Hager Polska

      lumina, ulotka

      Ulotka pl-PL 2024-08-21

      PDF
      2,83 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

      Lumina, broszura

      Broszura pl-PL 2025-07-01

      PDF
      12,02 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
      Zdjęcie Hager Konfigurator | Hager Polska

      Hager Konfigurator

      Skonfiguruj osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny i twórz listę potrzeb­nych produktów.

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12

      PDF
      373,17 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WXF633 - lumina/gallery gniazdo HDMI przelotowe mechanizm 2M/1M
      WXF633
      lumina/gallery gniazdo HDMI przelotowe mechanizm 2M/1M
      Cena
      60,50  zł
      / szt. *
      60,50  zł
      / szt. *
    • 2
      WXF644 - lumina/gallery gniazdo USB 3.0 z fabrycznym przewodem z wtyczką USB, 2M/1M
      WXF644
      lumina/gallery gniazdo USB 3.0 z fabrycznym przewodem z wtyczką USB, 2M/1M
      Cena
      70,50  zł
      / szt. *
      70,50  zł
      / szt. *
    • 3
      WXF113 - lumina/gallery Ładowarka USB A+C 3A mechanizm 2M
      WXF113
      lumina/gallery Ładowarka USB A+C 3A mechanizm 2M
      Cena
      128,00  zł
      / szt. *
      128,00  zł
      / szt. *
    • 4
      WXF112 - lumina/gallery Ładowarka USB A+A 3A mechanizm 2M
      WXF112
      lumina/gallery Ładowarka USB A+A 3A mechanizm 2M
      Cena
      102,00  zł
      / szt. *
      102,00  zł
      / szt. *
    • 5
      WXF116 - lumina/gallery Ładowarka USB C+C 3A/15W mechanizm 2M
      WXF116
      lumina/gallery Ładowarka USB C+C 3A/15W mechanizm 2M
      Cena
      141,00  zł
      / szt. *
      141,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32