lumina Sterownik żaluzjowy z komunikacją Bluetooth mechanizm WXF080
Skonfiguruj produkt
Aplikacja Hager Ready
Otwórz narzędziaHager Konfigurator
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Pierścień adaptacyjny 6 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 81 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Głębokość zabudowy32 mm
-
Maks. prąd przełączania przy φ 0.62,1 A
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychInformacje podstawowe
-
Formaty danychBLE
-
Szacowany dzienny wolumen danych10 KB - 100 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuNie
-
Maksymalna moc przełączania480 W
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WXF080
lumina Sterownik żaluzjowy z komunikacją Bluetooth mechanizm
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR 2021-09-29
PDF1,33 MB
Manual for WXF080 - Connected shutter switch (FR-EN, 2019-04)
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF1,50 MB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-21
PDF1,01 MB -
Ulotka
lumina, ulotka
Ulotka pl-PL 2024-08-21
PDF2,83 MB -
Broszura
Lumina, broszura
Broszura pl-PL 2025-07-01
PDF12,02 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL
Hager Konfigurator
Skonfiguruj osprzęt elektroinstalacyjny i twórz listę potrzebnych produktów.
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
lumina Sterownik żaluzjowy z komunikacją Bluetooth mechanizm; WXF080
PDF295,20 kB
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17
PDF251,51 kB