lumina Płytka czołowa do sterownika rolet z komunikacją Bluetooth srebrny WXD080T
EAN
3250617196857
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
LUM
39,70zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorTytan
-
Kod RAL9006
-
Wykończenie powierzchniSatynowe wykończenie
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaLakierowany
Dodatkowe informacje
-
NadrukZ nadrukiem symbolu strzałek
Sprzęt
-
Przeziernik / kontrolkaTak
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Systemy powiązaneHager lumina
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszura
Lumina, broszura
Broszura pl-PL 2024-09-09
PDF12,02 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,31 kBDeklaracja zgodności UE
gallery Płytki czołowe; WXD…
PDF295,53 kB
Więcej materiałów