The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • lumina intense
    • lumina intense - Gniazda zasilające
    • WL1050
    Hager lumina WL1050 białe, 2-biegunowe gniazdo SCHUKO z uziemieniem. Idealne do bezpiecznych instalacji elektrycznych wymagających zastosowania standardu Schuko. Wyposażone w zaciski śrubowe, gwarantuje bezpieczny i trwały montaż. Produkt dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych, dzięki czemu można go idealnie dopasować do każdego wnętrza.
    EAN
    8694407000989
    Liczba w opakowaniu
    12 szt.
    Grupa rabatowa
    LUM
    • lumina intense - Gniazda zasilające
    • lumina passion - Gniazda zasilające
    • lumina soul - Gniazda zasilające
    • Zobacz więcej

    lumina Gniazdo SCHUKO, biały WL1050

    Cena
    13,90  zł
    / szt. *
    13,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Hager Konfigurator

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    lumina Gniazdo SCHUKO, biały

    WL1050

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9016
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      44 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      35 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
    Sprzęt
    • Typ złącza/w­tyku gniazdo
      SCHUKO
    • Obrócona wkładka centralna
      Nie
    • Z pokrywą uchylną
      Nie
    • Z okrągłym ochronnym bolcem uzie­mia­jącym
      Tak
    • Z lampką sygna­lizacyjną
      Nie
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      0
    Bezpie­czeń­stwo
    • Z prze­słonami styków
      Nie
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK02
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Funkcje
    • Z podświe­tle­niem orien­tacyjnym
      Nie
    • Z oświe­tle­niem funk­cyjnym
      Nie
    Iden­ty­fi­kacja
    • Z nadru­kiem
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Socket SCHUKO with enhanced contact protection white (english)
    PDF
    455,16 kB
    REACH declaration WL1050
    PDF
    RoHS report WL1050
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WL1050 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WL1050

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WL1050 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WL1050

      lumina Gniazdo SCHUKO, biały

      PDF
    • Ulotka

      Zdjęcie lumina, ulotka | Hager Polska

      lumina, ulotka

      Ulotka pl-PL 2024-08-21

      PDF
      2,83 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

      Lumina, broszura

      Broszura pl-PL 2025-07-01

      PDF
      12,02 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
      Zdjęcie Hager Konfigurator | Hager Polska

      Hager Konfigurator

      Skonfiguruj osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny i twórz listę potrzeb­nych produktów.

      URL
    • Informacje techniczne - Deklaracja jakości

      Zdjęcie Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2024-12-11 | Hager Polska

      Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2024-12-11

      PDF
      45,82 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08

      PDF
      376,02 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      lumina Gniazda zasilające, w komplecie z ramką i płytką czołową; WL...

      PDF
      212,18 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WL1010 - lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, biały
      WL1010
      lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, biały
      Cena
      10,50  zł
      / szt. *
      10,50  zł
      / szt. *
    • 2
      WL1012 - lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, srebrny
      WL1012
      lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, srebrny
      Cena
      16,40  zł
      / szt. *
      16,40  zł
      / szt. *
    • 3
      WL1022 - lumina Gniazdo zasilające z uziemieniem, 16A/250VAC, srebrny
      WL1022
      Gniazdo 2P+Z - srebrny
      Cena
      17,50  zł
      / szt. *
      17,50  zł
      / szt. *
    • 4
      WL1029 - lumina Gniazdo zasilające z uziemieniem, 16A/230V, nadruk DATA, czerwony
      WL1029
      Gniazdo 2P+Z nadruk DATA - czerwony
      Cena
      18,00  zł
      / szt. *
      18,00  zł
      / szt. *
    • 5
      WL1040 - lumina Gniazdo zasilające z uziemieniem, przesłony styków, 16 A/250 VAC, biały
      WL1040
      Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków - biały
      Cena
      14,20  zł
      / szt. *
      14,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32