lumina/gallery Czujnik ruchu 2 przewodowy 1,1 m mechanizm 2M WXF052
Skonfiguruj produkt
Aplikacja Hager Ready
Otwórz narzędziaHager Konfigurator
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Pierścień adaptacyjny 6 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 81 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Kąt detekcji180 - 180
-
Typ czujnikaCzujnik ruchu
-
Kąt detekcji w poziomie90 - 180
-
Minimalny cykl pracy0,20 s
-
Regulowana jasność reakcjiTak
-
Regulowana czułość reakcjiTak
-
Czas opóźnienia wyłączenia0
-
Czas opóźnienia zadziałania włącznika0
-
Czułość czujnika natężenia oświetlenia5 - 1000 lx
-
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światłaTak
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość zabudowy28,20 mm
-
Wysokość montażu1,10 - 1,10 m
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
KolorJasnoszary
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
PowierzchniaMat
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Dostosowany do obciążeń pojemnościowychNie
-
Wejście modułów dodatkowychTak
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Możliwość montażu sufitowegoNie
-
Prąd sterowania1,30 - 1,30 mA
-
Maksymalny zasięg na wprost12 m
-
Maksymalny zasięg boczny8 m
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WXF052
lumina/gallery Czujnik ruchu 2 przewodowy 1,1 m mechanizm 2M
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for Motion detector 2-/3-wire (EN, 2019-01)
Instrukcja montażu en-GB 2015-01-28
PDF1,50 MB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-21
PDF1,83 MB -
Ulotka
lumina, ulotka
Ulotka pl-PL 2024-08-21
PDF2,83 MB -
Broszura
Lumina, broszura
Broszura pl-PL 2025-07-01
PDF12,02 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL
Hager Konfigurator
Skonfiguruj osprzęt elektroinstalacyjny i twórz listę potrzebnych produktów.
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-02-15
PDF899,79 kB
Deklaracja zgodności UE
lumina / gallery Czujniki ruchu; WXF...
PDF294,36 kB
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,93 kB