The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sterow­niki
    • Sterow­niki załączające
    • WDN2010
    EAN
    3250610063934
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    • Sterow­niki załączające
    • Czuj­niki ścienne
    • Zobacz więcej

    Przekaźnikowy sterownik załączający, 1-krotny, 10 A WDN2010

    Wkrótce dostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przekaźnikowy sterownik załączający, 1-krotny, 10 A

    WDN2010

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Zakres napięcia pracy
      230 - 230 V
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Do zasto­so­wania z czuj­nikiem ruchu
      Tak
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Moc
    • Zużycie energii w trybie czuwania
      0,1 W
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      2300 W
    • Moc lamp fluorescen­cyj­nych w&nb­sp;układzie podwójnym
      1500 W
    • Minimalne obcią­żenie robocze styku
      10 W
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 40 °C
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      22 mm
    Sprzęt
    • Liczba kanałów
      1
    Dodat­kowe infor­macje
    • Opis funkcji specjal­nych wkładów
      Prze­kaźnik pojedynczy do włączania­/wyłączania, stoso­wany z modułem przy­ciskowym i czuj­nikami ruchu, z pomoc­niczym wejściem sterującym
    Kompa­ty­bil­ność
    • Zgod­ność z elek­tro­nicznym trans­for­ma­torem nisko­na­pię­ciowym
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN2010
    PDF
    RoHS report WDN2010
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WDN2010 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WDN2010

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WDN2010 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WDN2010

      Przekaźnikowy sterownik załączający, 1-krotny, 10 A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2026-06-09 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2026-06-09

      PDF
      1,53 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2026-08-12 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2026-08-12

      PDF
      1,54 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Narzędzie en-GB 2026-05-06 | Hager Polska

      Narzędzie en-GB 2026-05-06

      MSI
      56,92 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21

      PDF
      188,64 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      85342189 - B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2,2 m biały
      85342189
      B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały
      Cena
      421,10  zł
      / szt. *
      421,10  zł
      / szt. *
    • 2
      85341239 - R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m biały
      85341239
      R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały
      Cena
      851,60  zł
      / szt. *
      851,60  zł
      / szt. *
    • 3
      85341179 - K.1 Nasadka czujnika ruchu 1,1 m biały
      85341179
      K.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały
      Cena
      421,10  zł
      / szt. *
      421,10  zł
      / szt. *
    • 4
      85341182 - B.Kwadrat/S.1 Nasadka czujnika ruchu 1,1 m, krem
      85341182
      B.Kwadrat/S.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m, krem
      Cena
      421,10  zł
      / szt. *
      421,10  zł
      / szt. *
    • 5
      85341231 - R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m cz
      85341231
      R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m cz
      Cena
      851,60  zł
      / szt. *
      851,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32