The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • WAC1010
    EAN
    3250610063453
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Przycisk connected 1-krotny, A.x/C.x WAC1010

    Wkrótce dostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przycisk connected 1-krotny, A.x/C.x

    WAC1010

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      0
    Sprzęt
    • Liczba styków NO
      0
    • Liczba styków NC
      0
    • Z soczewką
      Tak
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      0
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      0-0 V
    • Napięcie stero­wania AC
      0-0 V
    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Przy­cisk przy­wołania
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V +/- 10%
    Łącz­ność
    • Connected
      Tak
    • Stan­dard łącz­ności Matter
      Tak
    Dodat­kowe infor­macje
    • Opis cech specjal­nych przy­cisków
      Lokalne stero­wanie podłączonym obcią­żeniem za pomocą przy­cisków, wejść dodat­ko­wych oraz poprzez ekosystem Matter, Ustawienia wskaź­ników LED: Wizualizacja (wska­zanie stanu), oświe­tlenie orien­tacyjne, wyłączone, stero­wanie poprzez Matter, W przy­padku użycia z mechanizmem zasilającym: Urządzenie podrzędne do stero­wania urządze­niem nadrzędnym ( maksy­malnie 5 urządzeń podrzęd­nych) oraz przy­ciski Matter, W przy­padku użycia z mechanizmem ściem­nia­jącym: Zapa­mię­ty­wanie poziomu ściem­nienia / wybór rodzaju obcią­żenia, ustawienia wskaź­nika LED, stero­wanie poprzez Matter, W przy­padku użycia z mechanizmem stero­wania roletą: Kalibracja rolety, tryb nadrzęd­ny/podrzędny, tryb impre­zowy, ustawienia wskaź­nika LED oraz stero­wanie poprzez Matter, W przy­padku użycia z mechanizmem załączającym: tryb „zawsze włączony” umoż­liwia­jący trwałe załączenie wyjścia prze­kaź­niko­wego, obsługę przy­cisków Matter oraz ustawienia wskaź­nika LED
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      1

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WAC1010
    PDF
    RoHS report WAC1010
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WAC1010 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WAC1010

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WAC1010 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WAC1010

      Przycisk connected 1-krotny, A.x/C.x

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2026-08-10 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2026-08-10

      PDF
      1,71 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21

      PDF
      280,32 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32