The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • WDN2040
    EAN
    3250610063965
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Sterownik roletowy, 1-krotny WDN2040

    Wkrótce dostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Sterownik roletowy, 1-krotny

    WDN2040

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    • Powią­zane typy produktów
      Klawisze do przy­cisków, Przy­cisk connected, Puszka natyn­kowa, Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230 V
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Dodat­kowe infor­macje
    • Opis funkcji specjal­nych wkładów
      Stero­wanie roletą 1-krotne, stoso­wane z modułem przy­cisko­wym, z pomoc­niczym wejściem sterującym, Auto­ma­tyczna kalibracja
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN2040
    PDF
    RoHS report WDN2040
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WDN2040 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WDN2040

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WDN2040 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WDN2040

      Sterownik roletowy, 1-krotny

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2026-06-09 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2026-06-09

      PDF
      1,77 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2026-08-12 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2026-08-12

      PDF
      1,79 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-01-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-01-08

      PDF
      330,66 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32