Mechanizm zasilający, A.x/C.x WDN2061
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy220 - 240 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Powiązane systemyA.1, A.8, C.1, C.8
Materiały
-
KolorSzary
-
PowierzchniaMat
-
MateriałMetal
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość70 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość32 mm
-
Głębokość zabudowy20 mm
Łączność
-
Typ połączeniaZaciski wtykowe
-
Rodzaj montażuInstalacja poprzez wbudowanie
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodu1,5 - 2,5 mm²
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Dodatkowe informacje
-
Opis funkcji specjalnych wkładówZasilacz lub urządzenie podrzędne używane z modułem przyciskowym i czujnikami ruchu
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WDN2061
Mechanizm zasilający, A.x/C.x
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2026-06-09
PDF1,46 MB
Instrukcja montażu pl-PL 2026-08-12
PDF1,42 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21
PDF189,89 kB
Więcej materiałów