Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość montażu1,0 - 1,1 m
-
Wysokość montażu12 mm
Wykrywanie
-
Typ czujnikaCzujnik ruchu
-
Średnica detekcji na podłodze8-16 m
-
Kąt detekcji90 - 180 °
-
Kąt detekcji regulowany90 - 180 °
Materiały
-
KolorSzary
-
PowierzchniaMat
-
WykończenieBarwiony
-
MateriałTworzywo sztuczne
Zasięg
-
Maksymalny zasięg na wprost12 m
-
Maksymalny zasięg boczny16 m
Oświetlenie
-
Regulowana jasność reakcji5-1000 lx
Ustawienia
-
Regulowana jasność reakcjiTak
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Dodatkowe informacje
-
Opis cech specjalnych czujników i detektorówAutomatyczne sterowanie za pomocą czujnika ruchu / przycisku lokalnego i poprzez ekosystem Matter, Czujnik ruchu na podczerwień 180°, regulowane opóźnienie wyłączenia, ustawienie natężenia oświetlenia, tryb uczenia, przycisk włączania / wyłączania / pracy automatycznej, czujnik Matter do pomiaru natężenia oświetlenia, W przypadku użycia z mechanizmem zasilającym: Urządzenie podrzędne do sterowania urządzeniem nadrzędnym (podłączenie do 5 urządzeń podrzędnych) i czujniki Matter, W przypadku użycia z mechanizmem załączającym: Tryb „zawsze włączony” zapewniający stałe załączenie wyjścia przekaźnikowego, W przypadku użycia z mechanizmem ściemniającym: Zapamiętywanie poziomu ściemnienia /wybór rodzaju obciążenia, sterowanie poprzez Matter
-
OchronaNie
Łączność
-
ConnectedTak
-
Standard łączności MatterTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAC1061
Czujnik ruchu connected, 1,1 m, A.x/C.x
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2026-06-08
PDF1,45 MB -
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2026-05-06
MSI56,92 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21
PDF271,23 kB
Więcej materiałów