The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
    • Czuj­niki ścienne
    • WAN7030C01
    EAN
    3250610121955
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Czuj­niki ścienne

    Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, sand, kaszmir, mat WAN7030C01

    Wkrótce dostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, sand, kaszmir, mat

    WAN7030C01

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 4 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • WAD8200X05V

      Ramka 2-kr A.8 pionowa, solar alu, aluminium szczotkowane

      0,00  zł  / szt.*
    • WAD8200X06V

      Ramka 2-kr A.8 pionowa, dawn alu, aluminium szczotkowane

      0,00  zł  / szt.*
    • WAD8200X07H

      Ramka 2-kr A.8 pozioma, eclipse alu, aluminium szczotkowane

      0,00  zł  / szt.*
    • WAD8200X07V

      Ramka 2-kr A.8 pionowa, eclipse alu, aluminium szczotkowane

      0,00  zł  / szt.*

    Kluczowe funkcje

    Signature

    Ekskluzywne materiały i kolory zgodne z paletą RAL/Pantone — personalizacja na każdym kroku.

    Spójny design

    Ramka oraz element centralny tworzą całość — idealnie dopasowują się pod względem koloru, powierzchni i materiału. Dla spójnej i harmonijnej ekspoz...

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Płytka centralna
    Materiały
    • Kolor
      Beżowy
    • Kod Pantone
      406c
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      55 mm
    • Szero­kość
      55 mm
    • Głębo­kość
      20 mm
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Bez
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż na click
    Sprzęt
    • Z soczewką
      Nie
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK04
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Płytka czołowa
    • Powią­zane systemy
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Cover push button 1-g. A.x/C.x white gl. (English )
    PDF
    2,77 MB
    REACH declaration WAN7030C01
    PDF
    RoHS report WAN7030C01
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WAN7030C01 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WAN7030C01

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WAN7030C01 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WAN7030C01

      Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, sand, kaszmir, mat

      PDF
    • Narzędzie

      Zdjęcie Narzędzie en-GB 2026-05-06 | Hager Polska

      Narzędzie en-GB 2026-05-06

      MSI
      56,92 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      1,16 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EE850 - Czujnik ruchu 140 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 biały
      EE850
      Czujnik ruchu 140 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 biały
      Cena
      752,00  zł
      / szt. *
      752,00  zł
      / szt. *
    • 2
      WXF054 - lumina/gallery Czujnik ruchu schodowy 1,1 m mechanizm 2M
      WXF054
      lumina/gallery Czujnik ruchu schodowy 1, 1 m mechanizm 2M
      Cena
      275,00  zł
      / szt. *
      275,00  zł
      / szt. *
    • 3
      WXF051 - lumina/gallery Czujnik ruchu 3 przewodowy 1,1 m mechanizm 2M
      WXF051
      lumina/gallery Czujnik ruchu 3 przewodowy 1, 1 m mechanizm 2M
      Cena
      327,00  zł
      / szt. *
      327,00  zł
      / szt. *
    • 4
      EE830 - Czujnik ruchu 200 stopni Standard IP55 biały
      EE830
      Czujnik ruchu 200 stopni Standard IP55 biały
      Cena
      700,00  zł
      / szt. *
      700,00  zł
      / szt. *
    • 5
      EE871 - Czujnik ruchu 220/360 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 antracyt
      EE871
      Czujnik ruchu 220/360 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 antracyt
      Cena
      1 605,00  zł
      / szt. *
      1 605,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32