- A.1 - Sterowanie oświetleniem
- A.1 - Sterownie żaluzjami
- A.1 - Standard Matter
- A.8 - Sterowanie żaluzjami
- A.8 - Sterowanie oświetleniem
- A.8 - Standard Matter
- C.1 - Sterowanie żaluzjami
- C.1 - Sterowanie oświetleniem
- C.1 - Standard Matter
- C.8 - Sterownie żaluzjami
- C.8 - Sterowanie oświetleniem
- C.8 - Standard Matter
- Zobacz więcej
Przycisk connected 2-krotny z zasilaniem bateryjnym, płaski, A.x/C.x WAC2020
Cena
375,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (50)Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 871 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In0
Sprzęt
-
Liczba styków NO0
-
Liczba styków NC0
-
Z soczewkąTak
Pojemność
-
Liczba modułów1
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)0
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)0-0 V
-
Napięcie sterowania AC2,5 - 3 V
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyŁącznik przyciskowy podwójny
Zasilanie
-
Napięcie zasilania1x bateria litowa CR2430 3 V
Łączność
-
Rodzaj montażuSamoprzylepny, Montaż powierzchniowy
-
ConnectedTak
-
Standard łączności MatterTak
Dodatkowe informacje
-
Opis cech specjalnych przyciskówPrzyciski Matter do uruchamiania scen i automatyzacji w ekosystemie Matter
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków2
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAC2020
Przycisk connected 2-krotny z zasilaniem bateryjnym, płaski, A.x/C.x
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2026-06-08
PDF1,14 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21
PDF281,76 kB
Więcej materiałów