Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Do zastosowania z czujnikiem ruchuTak
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Funkcje
-
ściemniacz krawędzi przedniejNie
-
ściemniacz krawędzi tylnejNie
Moc
-
Zużycie energii w trybie czuwania0,1 W
-
Lampy żarowe 230 V i halogenowe750 W
-
Minimalne obciążenie robocze styku10 W
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 40 °C
Wymiary
-
Głębokość zabudowy22 mm
Sprzęt
-
Liczba kanałów2
Dodatkowe informacje
-
Opis funkcji specjalnych wkładówPrzekaźnik podwójny do włączania/wyłączania, stosowany z modułem przyciskowym, z pomocniczymi wejściami sterującymi
Kompatybilność
-
Zgodność z elektronicznym transformatorem niskonapięciowymTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WDN2020
Przekaźnikowy sterownik załączający, 2-krotny, 4 A
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2026-06-09
PDF1,16 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21
PDF188,31 kB
Więcej materiałów