EAN
8694407000194
Liczba w opakowaniu
12 Sztuki
Grupa rabatowa
LUM
Cena
16,70zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Akceso­ria­/części do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 1 dostępne produkty

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
Instalacja, montaż
  • Montaż na
    Montaż podtyn­kowy
Zakres napięcia
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
  • AT_Recyc­led­Ma­terial­To­tal­We­ight­Plastic
    0
Materiały
  • Kolor
    Biały
  • Kod RAL
    9016
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Błysz­czący
  • Materiał
    Metal, Tworzywo sztuczne
  • Obróbka
    Stan surowy
Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
  • Z mocowaniem pazurowym
    Tak
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Liczba przy­cisków
    1
Wymiary
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    26 mm
  • Wbudowane puszki podtyn­kowe
    35 mm
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności IP
    IP20
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK05
Tekst
  • Montaż
    Z pazur­kami rozpo­ro­wymi, Do mocowania śrubo­wego
  • Oświe­tlenie
    Bez lampy jarze­niowej
  • Rodzaj łącz­nika
    krzyżowy
Archi­tek­tura

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie