The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • lumina intense
    • lumina intense - Akcesoria
    • WL6223
    Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem i przysłonami styków Hager lumina (WL6223). Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (RAL 9004) o matowym wykończeniu, gwarantuje estetyczne i bezpieczne wykończenie instalacji. Dedykowana do zastosowania w przypadku aktualizacji aranżacji w każdym domu czy biurze. Produkt posiada klasę ochrony IP20 i jest kompatybilny z ramkami z serii lumina, co pozwala na szerokie możliwości aranżacyjne.
    EAN
    8694407004772
    Liczba w opakowaniu
    18 szt.
    Grupa rabatowa
    LUM
    • lumina intense - Akcesoria
    • lumina passion - Akcesoria
    • Zobacz więcej

    lumina Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem z przysłonami styków, czarny WL6223

    Cena
    7,50  zł
    / szt. *
    7,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Hager Konfigurator

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    lumina Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem z przysłonami styków, czarny

    WL6223

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Płytka czołowa
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9004
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony, Lakie­ro­wany
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Z uzie­mie­niem
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Powią­zane systemy
      lumina

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration WL6223
    PDF
    RoHS report WL6223
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WL6223 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WL6223

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WL6223 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WL6223

      lumina Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem z przysłonami styków , czarny

      PDF
    • Ulotka

      Zdjęcie lumina, ulotka | Hager Polska

      lumina, ulotka

      Ulotka pl-PL 2024-08-21

      PDF
      2,83 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

      Lumina, broszura

      Broszura pl-PL 2025-07-01

      PDF
      12,02 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
      Zdjęcie Hager Konfigurator | Hager Polska

      Hager Konfigurator

      Skonfiguruj osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny i twórz listę potrzeb­nych produktów.

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12

      PDF
      371,20 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      lumina Klawisze i płytki czołowe; WL…

      PDF
      295,85 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WL5320 - lumina passion Pierścien adaptacyjny do ramki passion, biały
      WL5320
      lumina passion Pierścien adaptacyjny do ramki passion, biały
      Cena
      3,30  zł
      / szt. *
      3,30  zł
      / szt. *
    • 2
      WL2512 - lumina Zestaw montażowy do modułów 45 x 45 mm systo, srebrny
      WL2512
      lumina Zestaw montażowy do modułów 45 x 45 mm systo, srebrny
      Cena
      20,60  zł
      / szt. *
      20,60  zł
      / szt. *
    • 3
      WL7032 - lumina wyjście kablowe, srebrny
      WL7032
      lumina wyjście kablowe, srebrny
      Cena
      24,40  zł
      / szt. *
      24,40  zł
      / szt. *
    • 4
      WL7030 - lumina Wyjście kablowe, biały
      WL7030
      lumina Wyjście kablowe, biały
      Cena
      18,60  zł
      / szt. *
      18,60  zł
      / szt. *
    • 5
      WL5312 - lumina Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50, srebrny
      WL5312
      lumina Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50, srebrny
      Cena
      10,50  zł
      / szt. *
      10,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32