lumina Pł cz gn z uziem z przysł srebrny • WL6222 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju : Stany Zjednoczone.
×
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
            • lumina intense
            • lumina intense - Akcesoria
            • WL6222
            Nowość
            WL6222 - lumina Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem z przysłonami styków , srebrny
            WL6222 - lumina Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem z przysłonami styków , srebrny
            Nowość

            lumina Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem z przysłonami styków , srebrny

            WL6222

            WL6222 - lumina Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem z przysłonami styków , srebrny
            Nowość
            WL6222 - lumina Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem z przysłonami styków , srebrny
            • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design

            lumina Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem z przysłonami styków , srebrny WL6222

            EAN
            8694407004765
            Liczba w opakowaniu
            18 szt.
            Grupa rabatowa
            LUM
            Cena
            7,10 zł
            / szt. *
            7,10 zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Specyfikacja techniczna

            Archi­tek­tura
            • Element sterujący/ob­sługowy
              Osłona centralna
            Materiały
            • Kolor
              Srebrny
            • Kod RAL
              9006
            • Wykoń­czenie powierzchni
              Mat
            • Materiał
              Tworzywo sztuczne
            • Obróbka
              Lakie­ro­wany
            Akcesoria
            • Posiada pole opisowe
              Nie
            Bezpie­czeń­stwo
            • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
              IP20
            • Systemy powią­zane
              Hager lumina

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak
            Zgodność z REACH Tak
            Bezhalogenowe Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            PEP en-GB 2025-02-17
            PDF
            449,08 kB
            REACH declaration WL6222 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WL6222 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie WL6222 | Hager Polska

              Zdjęcie produktu WL6222

            • Broszura

              Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

              Lumina, broszura

              Broszura pl-PL 2024-09-09

              PDF
              12,02 MB
            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

              Deklaracja zgodności UE

              lumina Klawisze i płytki czołowe; WL…

              PDF
              295,85 kB
              Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

              EU Declaration of Conformity

              dc24-1013

              PDF
              270,86 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              WL7010 - lumina Płytka zaślepiająca, biały
              WL7010
              lumina Płytka zaślepiająca, biały
              Cena
              22,30 zł
              / szt. *
              22,30 zł
              / szt. *
            • 2
              WL7012 - lumina Płytka zaślepiająca, srebrny
              WL7012
              lumina Płytka zaślepiająca, srebrny
              Cena
              28,50 zł
              / szt. *
              28,50 zł
              / szt. *
            • 3
              WL7013 - lumina Płytka zaślepiająca, czarny
              WL7013
              lumina Płytka zaślepiająca, czarny
              Cena
              28,50 zł
              / szt. *
              28,50 zł
              / szt. *
            • 4
              WL6210 - lumina Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, biały
              WL6210
              lumina Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, biały
              Cena
              4,40 zł
              / szt. *
              4,40 zł
              / szt. *
            • 5
              WL6212 - lumina Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, srebrny
              WL6212
              lumina Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, srebrny
              Cena
              6,30 zł
              / szt. *
              6,30 zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32