The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • lumina intense
    • lumina intense - Komu­nikacja i multimedia
    • WL3312
    Hager lumina WL3312 to srebrne gniazdo głośnikowe pojedyncze, idealne do instalacji multimedialnych. Posiada oznaczenie biegunowości kolorami oraz styki zaciskowe i solidne zaciski śrubowe (od strony tylnej). To funkcjonalne gniazdo dostępne w akcesoriach serii lumina ułatwia estetyczne podłączenie i wysoką jakość dźwięku.
    EAN
    8694407004017
    Liczba w opakowaniu
    12 szt.
    Grupa rabatowa
    LUM
    • lumina intense - Komu­nikacja i multimedia
    • lumina passion - Komu­nikacja i multimedia
    • Zobacz więcej

    lumina Gniazdo głośnikowe, srebrny WL3312

    Cena
    37,30  zł
    / szt. *
    37,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    lumina Gniazdo głośnikowe, srebrny

    WL3312

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Gniazdo głośnikowe
    • Liczba połączeń
      2
    Materiały
    • Kolor
      Srebrny
    • Kod RAL
      9006
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony, Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      32 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      35 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
    Sprzęt
    • Z ochroną prze­ciw­pyłową
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Powią­zane systemy
      lumina

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RTV-SAT standard - white (English)
    PDF
    415,90 kB
    REACH declaration WL3312
    PDF
    RoHS report WL3312
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WL3312 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WL3312

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WL3312 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WL3312

      lumina Gniazdo głośnikowe, srebrny

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

      Lumina, broszura

      Broszura pl-PL 2025-07-01

      PDF
      12,02 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12

      PDF
      373,17 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WXF113 - lumina/gallery Ładowarka USB A+C 3A mechanizm 2M
      WXF113
      lumina/gallery Ładowarka USB A+C 3A mechanizm 2M
      Cena
      128,00  zł
      / szt. *
      128,00  zł
      / szt. *
    • 2
      WXF112 - lumina/gallery Ładowarka USB A+A 3A mechanizm 2M
      WXF112
      lumina/gallery Ładowarka USB A+A 3A mechanizm 2M
      Cena
      102,00  zł
      / szt. *
      102,00  zł
      / szt. *
    • 3
      WXF116 - lumina/gallery Ładowarka USB C+C 3A/15W mechanizm 2M
      WXF116
      lumina/gallery Ładowarka USB C+C 3A/15W mechanizm 2M
      Cena
      141,00  zł
      / szt. *
      141,00  zł
      / szt. *
    • 4
      WXF633 - lumina/gallery gniazdo HDMI przelotowe mechanizm 2M/1M
      WXF633
      lumina/gallery gniazdo HDMI przelotowe mechanizm 2M/1M
      Cena
      60,50  zł
      / szt. *
      60,50  zł
      / szt. *
    • 5
      WXF644 - lumina/gallery gniazdo USB 3.0 z fabrycznym przewodem z wtyczką USB, 2M/1M
      WXF644
      lumina/gallery gniazdo USB 3.0 z fabrycznym przewodem z wtyczką USB, 2M/1M
      Cena
      70,50  zł
      / szt. *
      70,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32