lumina/gallery Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową mechanizm 2M WXF055
EAN
3250617195041
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
LUM
158,80zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy10 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorSzary
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaStan surowy
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zatrzaskowy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków1
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania75 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe32 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKarta hotelowa
Dodatkowe informacje
-
OświetlenieDo połączenia z podświetleniem
-
Rodzaj łącznika2-biegunowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE 2018-03-23
PDF1,03 MB -
Broszura
Lumina, broszura
Broszura pl-PL 2024-09-09
PDF12,02 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
lumina / gallery Łączniki na kartę hotelową; WXD…, WXF…
PDF296,20 kBEU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności fr-FR, en-GB 2023-11-27
PDF317,99 kB
Więcej materiałów