lumina Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kat.5e UTP, czarny WL2113

EAN
8694407003621
Liczba w opakowaniu
12 PCEs
Grupa rabatowa
LUM
Cena
45,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Często­tliwość
  • Szero­kość pasma prze­noszenia
    maks. 100 MHz
Rezystancja
  • Rezystancja przej­ścia
    < 20 mΩ
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    czarny
  • Kod barwny A i B
    wg TIA/EIA­-568-B.2
  • Kolor
    czarny
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    Tworzywo / metal
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi, do podłączenia śrubo­wego
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami IDC
Przewód
  • Ø prze­wodu
    0.5…0.65 mm (AWG 24-22)
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie