The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • lumina intense
    • lumina intense - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • WL6123
    Klawisz kontrolny z symbolem „Światło” Hager lumina, czarny (WL6123) to idealne rozwiązanie do oznaczania łączników oświetleniowych. Wykonany z trwałego tworzywa w kolorze czarnym (RAL 9004) o matowym wykończeniu, posiada soczewkę pozwalającą na podświetlenie symbolu. Produkt jest częścią wszechstronnej serii lumina, pasuje do jednego, uniwersalnego mechanizmu i jest kompatybilny z ramkami z trzech linii wzorniczych: lumina soul, intense i passion.
    EAN
    8694407004185
    Liczba w opakowaniu
    18 szt.
    Grupa rabatowa
    LUM
    • lumina intense - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • lumina passion - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Zobacz więcej

    lumina Klawisz kontrolny z symbolem „Światło”, czarny WL6123

    Cena
    11,00  zł
    / szt. *
    11,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Hager Konfigurator

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    lumina Klawisz kontrolny z symbolem „Światło”, czarny

    WL6123

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      1
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9004
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony, Lakie­ro­wany
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż zaciskowy, Mocowanie na zatrzask
    Sprzęt
    • Z soczewką
      Tak
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Konfi­guracja
    • Z&nb­sp;wyczuwalnym symbolem
      Nie
    • Powią­zane systemy
      lumina

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration WL6123
    PDF
    RoHS report WL6123
    PDF
    PEP - Rocker with symbol „Bell” - white (english)
    PDF
    420,05 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WL6123 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WL6123

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WL6123 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WL6123

      lumina Klawisz kontrolny z symbolem „Światło”, czarny

      PDF
    • Ulotka

      Zdjęcie lumina, ulotka | Hager Polska

      lumina, ulotka

      Ulotka pl-PL 2024-08-21

      PDF
      2,83 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

      Lumina, broszura

      Broszura pl-PL 2025-07-01

      PDF
      12,02 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
      Zdjęcie Hager Konfigurator | Hager Polska

      Hager Konfigurator

      Skonfiguruj osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny i twórz listę potrzeb­nych produktów.

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12

      PDF
      360,87 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WL6120 - lumina Klawisz kontrolny z symbolem „Światło”, biały
      WL6120
      lumina Klawisz kontrolny z symbolem „Światło”, biały
      Cena
      8,10  zł
      / szt. *
      8,10  zł
      / szt. *
    • 2
      WL6012 - lumina Klawisz z symbolem „Dzwonek”, srebrny
      WL6012
      lumina Klawisz z symbolem „Dzwonek”, srebrny
      Cena
      8,90  zł
      / szt. *
      8,90  zł
      / szt. *
    • 3
      WL6013 - lumina Klawisz z symbolem „Dzwonek”, czarny
      WL6013
      lumina Klawisz z symbolem „Dzwonek”, czarny
      Cena
      8,90  zł
      / szt. *
      8,90  zł
      / szt. *
    • 4
      WL6023 - lumina Klawisz z symbolem „Światło”, czarny
      WL6023
      lumina Klawisz z symbolem „Światło”, czarny
      Cena
      8,90  zł
      / szt. *
      8,90  zł
      / szt. *
    • 5
      WL6032 - lumina Klawisz z symbolem „Schody”, srebrny
      WL6032
      lumina Klawisz z symbolem „Schody”, srebrny
      Cena
      8,90  zł
      / szt. *
      8,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32