The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • lumina intense
    • lumina intense - Akcesoria
    • WL7030
    Przyłącze kablowe Hager lumina (WL7030), to funkcjonalne akcesorium umożliwiające estetyczne wyprowadzenie przewodu o maksymalnej średnicy 9 mm ze ściany. Produkt wykonany jest z trwałego tworzywa sztucznego w kolorze białym (RAL 9016) z połyskiem. Jako element wszechstronnej serii lumina, pasuje do ramek z linii lumina soul, lumina intense oraz lumina passion, co zapewnia spójność wizualną instalacji.
    EAN
    8694407002594
    Liczba w opakowaniu
    12 szt.
    Grupa rabatowa
    LUM
    • lumina intense - Akcesoria
    • lumina passion - Akcesoria
    • lumina soul - Akcesoria
    • Zobacz więcej

    lumina Wyjście kablowe, biały WL7030

    Cena
    18,60  zł
    / szt. *
    18,60  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Hager Konfigurator

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    lumina Wyjście kablowe, biały

    WL7030

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9016
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration WL7030
    PDF
    RoHS report WL7030
    PDF
    PEP - Blind plate - white (english)
    PDF
    402,09 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WL7030 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WL7030

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WL7030 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WL7030

      lumina Wyjście kablowe, biały

      PDF
    • Ulotka

      Zdjęcie lumina, ulotka | Hager Polska

      lumina, ulotka

      Ulotka pl-PL 2024-08-21

      PDF
      2,83 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

      Lumina, broszura

      Broszura pl-PL 2025-07-01

      PDF
      12,02 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
      Zdjęcie Hager Konfigurator | Hager Polska

      Hager Konfigurator

      Skonfiguruj osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny i twórz listę potrzeb­nych produktów.

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12

      PDF
      401,28 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      lumina Akcesoria; WL...

      PDF
      343,93 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WL5320 - lumina passion Pierścien adaptacyjny do ramki passion, biały
      WL5320
      lumina passion Pierścien adaptacyjny do ramki passion, biały
      Cena
      3,30  zł
      / szt. *
      3,30  zł
      / szt. *
    • 2
      WL2512 - lumina Zestaw montażowy do modułów 45 x 45 mm systo, srebrny
      WL2512
      lumina Zestaw montażowy do modułów 45 x 45 mm systo, srebrny
      Cena
      20,60  zł
      / szt. *
      20,60  zł
      / szt. *
    • 3
      WL7032 - lumina wyjście kablowe, srebrny
      WL7032
      lumina wyjście kablowe, srebrny
      Cena
      24,40  zł
      / szt. *
      24,40  zł
      / szt. *
    • 4
      WL5312 - lumina Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50, srebrny
      WL5312
      lumina Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50, srebrny
      Cena
      10,50  zł
      / szt. *
      10,50  zł
      / szt. *
    • 5
      WL5310 - lumina Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych, biały
      WL5310
      lumina Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych, biały
      Cena
      4,70  zł
      / szt. *
      4,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32