lumina Łącznik uniwersalny/schodowy, srebrny WL0022

EAN
8694407003034
Liczba w opakowaniu
12 PCEs
Grupa rabatowa
LUM
17,60zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    pojedynczy klawisz
  • Liczba kluczy
    1
Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Prąd znamio­nowy In
    10 AX
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    10 AX
Wymiary
  • głębo­kość
    42 mm
  • Głębo­kość montażu
    26 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium anodyzowane
  • Kolor
    wygląd: srebro
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    Tworzywo / metal
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi, do podłączenia śrubo­wego
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    Quick Connect
Wypo­sażenie
  • Prze­źro­czysta osłona pola opiso­wego
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…50 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie