Manufaktura Hager
Osprzęt elektroinstalacyjny i kanały elektroinstalacyjne Hager możemy wyprodukować według indywidualnego pomysłu klienta. Włącznik światła pokryty jeansem czy kryształkami Swarovskiego? A może niestandardowa kolorystyka lub kształt kanału? Ogranicza Cię tylko wyobraźnia.
Włączniki i gniazda na zamówienie
Piękne wnętrze to nie tylko kwestia umeblowania i kolorów ścian. To połączenie głównych elementów i wykończeniowych oraz dodatków, które tworzą spójną całość. Dzięki łącznikom światła i gniazdom elektrycznym z manufaktury Hager, możesz uzyskać niesamowite efekty wizualne. Ten niewielki dodatek na ścianie może znacznie podnieść estetykę Twojego wnętrza, jednocześnie nie tracąc swojej funkcjonalności. Niezależnie od tego, czy chodzi o styl retro, czy o wzornictwo na wysoki połysk, o kolory minerałów, czy o nietypowe materiały, takie jak miedź i mosiądz - każdy projekt wykonamy z największą precyzją. Manufaktura Hager to wszechstronność formy i funkcji.
Berker R.1
Szczotkowana miedź
Miedź wyznacza trendy – urok tego niezwykłego metalu został odkryty na nowo. Stosowany jest w łazienkach, w kuchniach, w oświetleniu i meblach w salonie. Miedź coraz częściej zamawiana jest też w naszej Manufakturze. Szczotkowanej miedzi użyliśmy do produkcji ramek serii Berker R.1, które można łączyć z dowolnymi elementami centralnymi w błyszczącej bieli lub błyszczącej czerni.

Berker K.5
Mosiądz polerowany
Elegancki, polerowany mosiądz jeszcze bardziej podkreśla wyjątkowość serii Berker K.5. Ten produkt, inspirowany wpływami z lat 70-tych wracającymi do architektury i wystroju wnętrz, to doskonały przykład gustownej manufaktury.

Kanały elektroinstalacyjne
Elastyczna i estetyczna oferta
Manufaktura Hager to miejsce, w którym rzemiosło spotyka się z nowoczesną technologią. Łączymy wiedzę, doświadczenie i precyzję wykonania, aby tworzyć rozwiązania idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.
Personalizujemy kanały elektroinstalacyjne, projektujemy unikatowe łączniki i gniazda elektryczne oraz realizujemy kompletne rozwiązania elektrotechniczne do budynków mieszkalnych i komercyjnych.
Każdy projekt powstaje z dbałością o najmniejszy detal, zapewniając najwyższą jakość wykonania, estetykę i pełną funkcjonalność.

Postaw na unikalność
Hager wychodzi naprzeciw Klientom, oferując dowolność w wyborze, w oparciu o pełną paletę kolorów. Kolor nie może być przeszkodą, dlatego w naszej ofercie znajdziesz:
- około 210 kolorów z palety RAL,
- około 1700 kolorów z palety RAL Design,
- ponad 1600 farb Sikkens (według 4041 Kolor Concept),
- około 1500 farb NCS,- kolory 14 DB,
- 80 kolorów sanitarnych,
- farby proszkowe z efektem metalicznym.
Potrzebujesz kolor spoza katalogu? Wyślij do nas zapytanie.

tehalit.BRS
Kanały na miarę
Symetryczne lub asymetryczne, stożkowe, trójkątne, jedno lub dwukomorowe – kanały tehalit.BRS z blachy stalowej mogą przybrać każdą formę i dopasować się dokładnie do otoczenia. Minimum krawędzi i dekoracji, a maksimum funkcji – to obecnie coraz bardziej zaznaczający się trend we wzornictwie.

Nietypowe życzenia dotyczące osprzętu?
To żaden problem!
Do produkcji osprzętu możemy użyć rozmaitych materiałów, odcieni, elementów dekoracyjnych oraz wykończeniowych. Na Twoją prośbę wykonamy ramki z rozmaitych tkanin, kamieni, drewna, skór lub kryształów. To żaden problem. Mamy za sobą mnóstwo nietypowych projektów. Na życzenie klienta wykonaliśmy nawet powierzchnię łączników z ziarenek kawy. Granica pojawia się wtedy, gdy rozwiązanie docelowe zmienia wygląd produktu tak bardzo, że zmianie ulega również jego forma i przeznaczenie.