Od rozdziału energii po osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny

Nowo­czesna prze­strzeń wymaga nowa­tor­skich i funk­cjo­nal­nych rozwiązań! W projekcie Gdynia Water­front II zasto­so­wano nieza­wodne systemy Hager, które zapew­niają bezpie­czeń­stwo, komfort i efek­tyw­ność ener­ge­tyczną. 

Szcze­góły projektu

  • Loka­li­zacja: Gdynia, Polska
  • Rok : 2024/2025
  • Archi­tekt/projek­tant: JEMS Archi­tekci Sp. z o.o.; Michał Wrze­śniak Archi­tekt  
  • Projek­tant insta­lacji elek­trycz­nych: RECORD SP. z o.o.   
  • Insta­lator: P&P Sp. z o.o.
  • Prefa­bry­kator: PHU BIGI
  • Part­nerzy: Budimex S.A (GW)
3

Komplek­sowy system dystry­bucji energii dla nowo­cze­snego obiektu

Klient ocze­kiwał komplek­so­wego i nieza­wod­nego systemu dystry­bucji energii obej­mu­ją­cego cały obiekt – od rozdzielni głównej po dystry­bucję podrzędną. Kluczowym wyma­ga­niem było zasto­so­wanie głów­nych tablic rozdziel­czych z sepa­racją wewnętrzną typu 4b, zapew­nia­ją­cych wysoki poziom bezpie­czeń­stwa i ciągłość zasi­lania. Istotną rolę odgry­wała również precy­zyjna kontrola zużycia energii, dlatego projekt zakładał inte­grację nowo­cze­snych urzą­dzeń do pomiaru energii, umoż­li­wia­ją­cych efek­tywne zarzą­dzanie i opty­ma­li­zację kosztów eksplo­ata­cyj­nych obiektu.


Video thumbnail play

“Hager to partner, na którym można polegać – zarówno pod względem jakości produktów, jak i wsparcia tech­nicz­nego oraz orga­ni­za­cyj­nego.”

Piotr Gołę­biewski

General Contractor - Project Manager



Wdro­żone rozwią­zania Hager

  • system unimes H
  • system univers N
  • rozdziel­nice golf
  • kompak­towe wyłącz­niki mocy
  • system prowa­dzenia prze­wodów 
  • osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny Berker 
andermatt 2


Zasto­so­wane rozwią­zania i produkty

102
104
103
mccb_referencja
105
101

Skutecz­ność i jakość współ­pracy

Projekt zakoń­czył się sukcesem dzięki dosko­nałej współ­pracy, opartej na zaufaniu, doświad­czeniu i profe­sjo­na­li­zmie oraz komplek­so­wemu wsparciu tech­nicz­nemu i handlo­wemu na każdym etapie reali­zacji. Wczesne zaan­ga­żo­wanie zespołu Hager w proces projek­towy pozwo­liło opty­malnie dopa­sować rozwią­zania. Kluczowe znaczenie miało również konse­kwentne moni­to­ro­wanie postępów prac oraz termi­nowe i nieza­wodne dostawy, które zmini­ma­li­zo­wały ryzyko i zapew­niły sprawną reali­zację projektu na dużą skalę.


Rozpocznij swój projekt z zaufanym part­nerem

Nasi eksperci są blisko Ciebie, gotowi pomóc znaleźć rozwią­zania najle­piej odpo­wia­da­jące Twoim potrzebom. Będą Ci towa­rzy­szyć od momentu plano­wania aż po wdro­żenie.


To może Cię zain­te­re­sować...

 
aurora precision power

Inne projekty

Sprawdź nasze pozo­stałe refe­rencje.

miasto noca z wizualizacja energii

Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A

W rozdziale energii propo­nu­jemy komplek­sowe rozwią­zania.

Pracownik firmy Hager z tabletem obok otwartej rozdzielnicy elektrycznej z wyświetlaczami obwodów i jednostkami dystrybucji

Rozdziel­nice do 63 A i do 125 A

Rozwią­zania dystry­bucji energii w budow­nic­twie miesz­ka­niowym.

Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny

Bogata oferta włącz­ników, gniazd i elek­tro­niki.