Hager Charge
Pełna kontrola
Wygodna aplikacja mobilna do prostego uruchamiania i konfiguracji stacji ładowania witty.
Aplikacja Hager Charge spełnia wszystkie potrzeby związane z ładowaniem pojazdów elektrycznych. Nasza aplikacja jest kompatybilna ze stacjami ładowania Hager witty. Dostosowana jest zarówno do potrzeb użytkowników końcowych, jak i instalatorów. To idealny partner na każdym etapie – od instalacji po codzienne użytkowanie.
Główne funkcje
Hager Charge
iF Design Award Gold 2025
Hager Charge zachwyca Jury!
Jesteśmy dumni, że na przestrzeni lat otrzymaliśmy kilka nagród iF Design Award. Jednak po raz pierwszy w historii firmy Hager przyznano nam najwyższe wyróżnienie: iF Design Gold Award – nagrodę, którą w 2025 roku otrzymało jedynie 0,7% zgłoszeń z całego świata.
Spośród niemal 11 000 projektów nadesłanych z 66 krajów, aplikacja Hager Charge wyróżniła się, dzięki naszej odważnej wizji: łączeniu fizycznego i cyfrowego designu, aby tworzyć spójne, zorientowane na użytkownika rozwiązania.

witty one
Wszechstronne rozwiązanie do każdego domu
Łatwa do zainstalowania, łatwa do skonfigurowania, łatwa w użyciu. Stacja ładowania witty one to nowoczesne rozwiązanie do domów jednorodzinnych.

witty plus
Wysoka wydajność i kultowy design
Stacja ładowania witty plus to rozwiązanie dla właścicieli domów szukających bezpiecznego rozwiązania zoptymalizowanego pod kątem zasilania energią słoneczną.

Usługa
Home Check
Rozpoczęcie przygody z elektromobilnością nie musi budzić obaw! Skorzystaj z usługi Home Check i umów się na wizytę z rekomendowanym przez nas certyfikowanym instalatorem. Specjalista sprawdzi Twoją instalację elektryczną w domu i podpowie, jaka stacja ładowania najlepiej spełni Twoje potrzeby.