Szyno­prze­wody unibar H

Moc w nowym wydaniu.

 

Zapro­jek­to­wany z myślą o wydaj­ności i nieza­wod­ności. Odkryj możli­wości naszego komplet­nego systemu 4000A.

Artystyczna reprezentacja łuku elektrycznego między stykami wyłącznika obwodu na ciemnym tle

Zinte­gro­wany system zasi­lania unimes H
i unibar H

Rozdział energii za pomocą systemów unimes H (rozdziel­nice) oraz unibar H (szyno­prze­wody) jest
elastyczny (gotowy, aby dosto­sować się o Twoich potrzeb), ergo­no­miczny (mini­malne wymiary oraz ekonomia), charak­te­ry­zuje się bezpie­czeń­stwem i długim okresem eksplo­atacji.

System ten umoż­liwia efek­tywny przesył oraz rozdział energii elek­trycznej od trans­for­ma­tora do odbiorów niskiego napięcia - w pełni inte­grując się z infra­struk­turą całego obiektu. Badania typu jako zinte­gro­wa­nego systemu dają pewność bezpie­czeń­stwa i popraw­ności dzia­łania.



Szyno­prze­wody dla prze­mysłu
Jeszcze więcej możli­wości

EAE elektrik

Dzięki współ­pracy z part­nerem, firmą EAE Elek­trik, oferta szyno­prze­wodów do insta­lacji elek­trycznej w obiek­tach prze­my­sło­wych firmy Hager jest kompletna i różno­rodna. Wzbo­ga­ci­liśmy ją o kolejne nowo­czesne rozwią­zania w zakresie systemów dystry­bucji energii elek­trycznej, które zapew­niają bezpie­czeń­stwo i nieza­wod­ność.

 

 

e line kx busbar

Szyno­prze­wody Serii E-Line KX

Kompak­towo-kanap­kowy system szyno­prze­wodów typu plug-in lub bolt-on, służący do pionowej i poziomej dystry­bucji oraz prze­syłu energii w obiek­tach o dużym zapo­trze­bo­waniu na moc.

e-line-ccr-busbar

Szyno­prze­wody Serii E-Line CCR

Szyno­prze­wody w kompo­zy­towej obudowie alumi­niowej o stopniu ochrony IP68, prze­zna­czone do zasto­sowań w zakresie od 600A do 6300A.
e-line-cr-busbar

Szyno­prze­wody Serii E-Line CR

Szyno­prze­wody kompo­zy­towe o stopniu ochrony IP68, charak­te­ry­zu­jące się wysoką wytrzy­ma­ło­ścią tempe­ra­tu­rową i mecha­niczną, prze­zna­czone do zasto­sowań od 630A do 6300A.
e-line-ko-ii-busbar

Szyno­prze­wody Serii E-Line KO-II

System szyno­prze­wodów śred­nich mocy, zapew­nia­jący odpo­wiednie rozwią­zania do prze­syłu i dystry­bucji energii elek­trycznej w śred­niej wiel­kości budyn­kach oraz obiek­tach prze­my­sło­wych, w zakresie od 160A do 800A.
z

Poznaj funkcje i zalety naszego
nowego systemu


Korzyści wyni­ka­jące z zasto­so­wania szyno­prze­wodów w porów­naniu
do trady­cyjnej magi­strali kablowej

Istnieje wiele cech, które wyróż­niają szyno­prze­wody na rynku. Dzięki tym szcze­gólnym atry­butom, unibar H staje się najlep­szym rozwią­za­niem dla Twojego projektu:

Oszczęd­ność miejsca

Kompak­towa budowa szyno­prze­wodu sprawia, że zajmuje on znacznie mniej miejsca niż trasa kablowa. Im większy prąd, tym różnica w gaba­ry­tach na korzyść szyno­prze­wodu jest korzyst­niejsza.

Mniejsza masa

Lepsze prze­wod­nictwo płaskiego prze­kroju i mniejsza ilość koniecz­nych mate­riałów izola­cyj­nych powo­dują, że masa szyno­prze­wodu na jednostkę długości jest nawet do 30% mniejsza od alter­na­tywnej trasy kablowej.

Swobodny kształt

Możli­wość bardziej swobod­nego kształ­to­wania magi­strali opartej na szyno­prze­wo­dzie, szyno-przewód pozwala na ciasne zakręty pod kątem 90° w dowolnym kierunku.

Bezpie­czeń­stwo poża­rowe

Szyno­przewód jest znacznie mniej podatny na rozprze­strze­nianie się ognia niż trasa kablowa. Zasto­so­wanie syste­mo­wych barier ognio­wych EI120 dodat­kowo zwiększa to bezpie­czeń­stwo.

Niski poziom zakłóceń EMC

Szyno­prze­wody można stosować w szczegól-nie wraż­li­wych na zakłó­cenia obiek­tach, np. medycz­nych, tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, wojsko­wych. Nie wyma­gają dodat­ko­wego ekra­no­wania.

Elastycz­ność

Dzięki zasto­so­waniu systemu łączeń, możemy rozbu­dować lub zmienić w prosty sposób istnie-jący system szyno­prze­wodu.

Wielo­wy­mia­rowa odpor­ność

Szyno­prze­wody w porów­naniu do kabli mają dużo lepsze właści­wości elek­tryczne, większą moc zwar­ciową i prze­wod­nictwo na jednostkę prze­kroju, mniejsze spadki napięć, lepiej oddają ciepło do otoczenia oraz są bardzo odporne na przy­pad­kowe uszko­dzenia (np. gryzonie) dzięki szczelnej stalowej obudowie.

Skrzynki odpły­wowe

Skrzynki odpły­wowe systemu umoż­li­wiają nam reali­zację rozpro­szo­nego systemu zasi­lania odbiorów, co ogra­nicza nam rozmiary rozdziel-nicy głównej, zapewnia selek­tyw­ność systemu, ogra­nicza ilości zasto­so­wa­nych prze­wodów zasi­la­ją­cych.

Zobacz jak prawi­dłowo połą­czyć szyno­przewód 
w 3 prostych krokach!


Połącz się z przy­szło­ścią: zasi­lanie gdzie­kol­wiek go potrze­bu­jesz.

Poszu­ku­jesz infor­macji na temat podsta­wo­wych danych systemu?






Pomoc w zapro­jek­to­waniu 
trasy szyno­prze­wodów

Napisz do nas lub zadzwoń!

Pomo­żemy w spra­wach tech­nicz­nych, doborze asor­ty­mentu, przy­go­tu­jemy ofertę, zapew­nimy wsparcie projek­towe oraz pomoc przy reali­zacji inwe­stycji. Jesteś w kontakcie z jednym z naszych Ekspertów? Pozo­stań z nim na łączach - odpowie na wszelkie Twoje pytania .

 

Najlepsi eksperci – są dla Ciebie wspar­ciem na każdym etapie inwe­stycji! Nasi doradcy są dostępni od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 8:00 do 16:00:

 

Tel.: +48 32 324 01 00, wew. 1

E-mail: zamo­wienia@hager.com

Uśmiechnięty przedstawiciel obsługi klienta z zestawem słuchawkowym w biurowym otoczeniu