golf
Rozdzielnice golf firmy Hager są dostępne w wersji natynkowej lub podtynkowej od 1 do 4 rzędów, co pozwala otrzymać od 4 do 72 modułów. Występują z drzwiami pełnymi lub przeźroczystymi, które mogą być montowane po prawej lub lewej stronie, opcjonalnie z zamkiem i kluczami. Pasują do urządzeń o głębokości instalacji do 70 mm. Odstęp 125 mm między szynami DIN.
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager