Ogra­nicz­niki prze­pięć Hager

Nieza­wodna ochrona insta­lacji w czasie burzy

 

Ogra­nicz­niki prze­pięć kombi­no­wane typu: 1, 2 i 3 są prze­zna­czone do więk­szości najważ­niej­szych zasto­sowań mają­cych wpływ na bezpie­czeń­stwo, również do ochrony urzą­dzeń multi­me­dial­nych i komu­ni­ka­cyj­nych w czasie wyła­dowań elek­trycz­nych. Wszystkie produkty SPD możesz dobrać za pomocą konfi­gu­ra­tora.

spd_zdjecie glowne

Jakie korzyści wyni­kają ze stoso­wania ogra­nicz­ników prze­pięć?


smarthome
osprzęt

Trzy typy urzą­dzeń SPD

Szynoprzewody

TYP 1: Ogra­nicznik prądu udaro­wego

Odpro­wadza energię uderzenia pioruna i obniża wartości napięć reszt­ko­wych do poziomu < 6000-1300 V.  Ogra­nicz­niki prze­pięć o konstrukcji kombi­no­wanej (Typ 1 + Typ 2), są dostępne z zasto­so­wa­niem tech­no­logii iskier­ni­kowej. Głównym obszarem ich zasto­sowań są rozdziel­nice główne i złącza zasi­la­jące obiekty budow­lane.

hager-ready-app

TYP 2: Ogra­nicznik prze­pięć

Obniża pozo­stałe nadmierne napięcie do wartości < 2000-600 V. Prze­pięcie nie może prze­kro­czyć 4000 V. Elementem nastę­pu­jącym po ogra­nicz­niku typu 1 jest ogra­nicznik typu 2. Ogra­nicz­niki prze­pięć typu 2 montuje się zazwy­czaj w podroz­dziel­ni­cach lub szafach sterow­ni­czych maszyn, z których zasi­lane są obwody końcowe.

 

Nowe produkty - sprawdź!

kanały-grzebieniowe

TYP 3: Ochrona prze­pię­ciowa dla obwodów końco­wych

Obniża napięcie do wartości bezpiecz­nych dla urzą­dzeń końco­wych wyno­szą­cych <1500 V.  Ogra­nicz­niki prze­pięć typu 3 montuje się z reguły bezpo­średnio przed chro­nio­nymi urzą­dze­niami. Ze względu na rożne środo­wiska insta­lacji ogra­nicz­niki prze­pięć typu 3 są dostępne w wielu różnych konstruk­cjach:

  • Urzą­dzenia do montażu na szynie DIN
  • Urzą­dzenia do montażu w gniazd­kach elek­trycz­nych, kory­tach grze­bie­nio­wych i syste­mach podpo­dło­go­wych
  • Adap­tery do gniazdek elek­trycz­nych

Tam gdzie teoria idzie w parze prak­tyką i doświad­cze­niem, powstają trwałe i skuteczne rozwią­zania.
Darek-Placek_350x350px_
Dariusz Placek
Market Manager – Energy Distri­bu­tion, Hager Polska




Ochrona prze­ciw­prze­pię­ciowa do różnych typów budynków


Ochrona budynków miesz­kal­nych

  • W budyn­kach miesz­kal­nych nie ma obowiąz­kowej ochrony odgro­mowej - zwięk­szaj świa­do­mość użyt­kow­ników
  • Najczę­ściej brak zain­sta­lo­wanej zewnętrznej insta­lacji odgro­mowej
  • Obowią­zu­jąca norma: IEC 60364-4-44
  • Zale­cane rozwią­zanie: urzą­dzenia kombi­no­wane Hager do ochrony prze­pię­ciowej
  • Insta­lacja w sekcji przy­łą­czeń po stronie sieciowej w pomiesz­czeniu kontroli tech­nicznej
  • Jeżeli długość odcinków insta­lacji wewnętrznej prze­kracza 10 m, należy zasto­sować dodat­kowe SPD typu 2 i 3, zgodnie z zale­ce­niami normy

Ochrona budynków
prze­my­sło­wych

  • Wzrost zapo­trze­bo­wania na energię powo­duje rosnące wymogi doty­czące ochrony przed prze­pię­ciami
  • W budow­nic­twie komer­cyjnym istnieje wymóg stoso­wanie urzą­dzeń chro­nią­cych przed prze­pię­ciami
  • Obowią­zu­jące wymogi zależą od klasy­fi­kacji budynku wg doku­mentu PN-EN/IEC 62305-1

Nowa rodzina ogra­nicz­ników prze­pięć T2

Ogra­nicz­niki prze­pięć (SPD) 1P, 2P, 3P, 4P zapew­niają nieza­wodną ochronę insta­lacji elek­trycz­nych przed prze­pię­ciami. Urzą­dzenia oferują zdol­ność wyła­dowczą Imax 40 kA oraz wytrzy­ma­łość zwar­ciową ISCCR 50 kA.

 

Dzięki kompa­ty­bil­ności z pozio­mymi szynami fazo­wymi oraz odwra­calnej konstrukcji (180°) montaż jest szybki i elastyczny. Brak koniecz­ności dobez­pie­czenia do 315 A upraszcza projek­to­wanie, a oddzielny styk zdalnej sygna­li­zacji umoż­liwia moni­to­ring pracy.




Konfi­gu­rator SPD

Program, który pomoże Ci dobrać odpo­wiednie urzą­dzenia do ochrony prze­pię­ciowej w budyn­kach wielo­miesz­ka­nio­wych, jedno­ro­dzin­nych, komer­cyj­nych i prze­my­sło­wych.


Posze­rzaj swoją wiedzę z zakresu SPD!

Prze­czytaj arty­kuły z serii Czy wiesz..., doty­czące ogra­nicz­ników prze­pięć, napi­sane przez naszych ekspertów! 
ograniczniki przepiec

Ogra­nicz­niki prze­pięć w sezonie burzowym

Studium przy­padku - budynek jedno­ro­dzinny


SPD

Sposób montażu SPD w rozdziel­nicy

Czy wiesz, jak poprawnie zain­sta­lować ogra­nicznik prze­pięć, aby zapewnić ochronę prze­pię­ciową insta­lacji?