The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)
    • SPE440S
    EAN
    3250610087299
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)

    SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1,35kV SPE440S

    Cena
    840,00  zł
    / szt. *
    840,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1,35kV

    SPE440S

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej i syst. elek­tro­ener­getycz­nych 3 dostępne produkty
    • Modu­łowa szyna fazowa 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej i syst. elek­tro­ener­getycz­nych
    • Modu­łowa szyna fazowa
    • SPE040

      SPD Moduł T2 MOV 1P sieć TN/TT In=20kA Imax=40kA Up≤1, 35kV L-N

      262,50  zł  / szt.*
    • SPE040N

      SPD Moduł T2 MOV 1P sieć TT In=20kA Imax=40kA Up≤1, 5kV N-PE

      367,50  zł  / szt.*
    • SPE040R

      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 4P SPE T2

      262,50  zł  / szt.*
    • KDN480A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 12M

      182,90  zł  / szt.*
    • KDN463A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm2 12M

      196,30  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      4
    Napięcie
    • Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1
      275 V
    • Poziom ochrony napięcia do poziomu zgod­nego z normą IEC 61643-1
      1,35 kV
    • Poziom ochrony napięcia Up N-PE IEC 61643-11
      1350 V
    • Poziom ochrony napię­ciowej Up L-PE
      1,35 kV
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Referen­cyjne napięcie testowe Utest AC
      264 V
    • Kategoria prze­pię­ciowa
      3
    • Napięcie znamio­nowe
      240 - 415 V AC ± 10%
    Prąd elek­tryczny
    • Maks. zabez­pie­czenie nadprądowe, połączenie równoległe (bez­piecz­nik)
      315 A
    • Maks. zabez­pie­czenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bez­piecz­nik)
      80 A
    • Maksy­malny prąd rozładowania (Imax) L-N (PEN)
      40 kA
    • Maks. prąd rozładowania (Imax) L-PE
      20 kA
    • Maks. prąd rozładowania (Imax) L-N (PEN)/N-PE
      20 kA
    • Znamio­nowy prąd rozładowczy In 8 – 20 µs N-PE
      20 kA
    • Znamio­nowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs L-PE IEC 61643-11
      20 kA
    • Prąd stały, Ic (L-PE)
      ≤ 0.4 mA
    • Prąd stały, Ic (N-PE)
      ≤ 0.4 mA
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy (Isccr)
      50 kA
    • Prąd szcząt­kowy Ipe
      < 5 μA
    Wymiary
    • Wyso­kość
      96,6 mm
    • Szero­kość
      71,2 mm
    • Głębo­kość
      71,5 mm
    • Długość odizo­lowania
      18 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20C
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji II
    • Wyższa klasa IP
      IP20C z pokrywą ochronną styków
    • Odpor­ność na tymczasowe prze­pięcie (TOV) przy napięciu UT (N-PE)
      1200 V AC (200 ms / with­stand mode)
    • Odpor­ność na tymczasowe prze­pięcie (TOV) przy napięciu UT (L-PE)
      1464 V AC (200 ms / with­stand mode)
    • Tryb ochrony
      L-PE, N-PE
    • Współ­czynnik wyzwalania k
      1,6
    • Odpor­ność na tymczasowe prze­pięcie (TOV) przy napięciu UT (L-N)
      350 V AC (5 s / with­stand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 85 °C
    • Ochrona przed wilgocią
      5 - 95%
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 85 °C
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Maks. wyso­kość
      2000 m
    Materiały
    • Kolor produktu
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    • Materiał
      Termo­plast
    Konfi­guracja sieci
    • Rodzaj sieci
      TN-S
    • Sieć TN
      Nie
    • Sieć TN-C
      Nie
    • Sieć DC
      Nie
    • Sieć IT
      Nie
    • Sieć TT
      Nie
    • Sieć TN-C-S
      Nie
    • Sieć TN-S
      Tak
    Sprzęt
    • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
      Nie
    • Znamio­nowy prąd obcią­żenia IL
      80 A
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      1,5 - 35 mm²
    • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1,5 - 50 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego, dla prze­wodu ochron­nego
      1,5 - 50 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego, dla prze­wodu ochron­nego
      1,5 - 35 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 35 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 50 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      Zaciski śrubowe
    • Liczba połączeń
      1
    Normy
    • Klasa wymagań IEC 61643
      T2
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      3 - 3,5 Nm
    • Montaż
      Poziomy
    • Nadaje się do użytku w pomiesz­cze­niach
      Tak
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      4P
    Konfi­guracja
    • Ze zintegro­wanym bezpiecz­nikiem
      Nie
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Szyna DIN, Stały
    • Typ połączenia
      Połączenie śrubowe
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Z lampką kontrolną
      Nie
    Funkcje
    • Tryb dzia­łania po osią­gnięciu końca żywot­ności
      OCM (open circuit mode)
    Bezpiecznik
    • Charak­terystyka bezpiecz­nika
      gG
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Norma
      IEC 61643-11:2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
    Specyficzne atrybuty iden­ty­fi­ka­cyjne dla ochrony
    • Filtr typ produktu
      SPD

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    REACH declaration SPE440S
    PDF
    RoHS report SPE440S
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SPE440S | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SPE440S

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SPE440S | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SPE440S

      SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1,35kV

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2025-08-07 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2025-08-07

      PDF
      5,65 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie Ochrona przed przepięciami - SPD | Hager Polska

      Ochrona przed przepięciami - SPD

      Broszura pl-PL 2026-03-26

      PDF
      1,84 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-05 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-05 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-25 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-25

      PDF
      299,20 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SPC403N - SPD T3 4P sieć TN-S In=3kA Up≤1,4kV styk
      SPC403N
      SPD T3 4P sieć TN-S In=3kA Up≤1, 4kV styk
      Cena
      3 146,00  zł
      / szt. *
      3 146,00  zł
      / szt. *
    • 2
      SPE010R - SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 1P SPE T2
      SPE010R
      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 1P SPE T2
      Cena
      115,50  zł
      / szt. *
      115,50  zł
      / szt. *
    • 3
      SPV040 - SPD Moduł T2 MOV 1P PV In=15kA Imax=40kA Up≤1,9kV Uc=585VDC
      SPV040
      SPD Moduł T2 MOV 1P PV In=15kA Imax=40kA Up≤1, 9kV Uc=585VDC
      Cena
      225,00  zł
      / szt. *
      225,00  zł
      / szt. *
    • 4
      SPE113 - SPD Ogranicznik przepięć T2 1P 1+0 sieć IT In=20kA Imax=40kA Up≤2,10kV
      SPE113
      SPD Ogranicznik przepięć T2 1P 1+0 sieć IT In=20kA Imax=40kA Up≤2, 10kV
      Cena
      447,30  zł
      / szt. *
      447,30  zł
      / szt. *
    • 5
      KBN381 - SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TT 3+1 do SPA180 + SPA180N
      KBN381
      SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TT 3+1 do SPA180 + SPA180N
      Cena
      314,60  zł
      / szt. *
      314,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32