Stacje ładowania witty
Moc w Twoich rękach
Niezawodnie, bezpiecznie i prosto
Ładowanie pojazdów z witty
Którą stację ładowania Hager witty wybrać?
witty one i witty plus
Domy jednorodzinne i w zabudowie bliźniaczej
witty one
Do każdego domu
Nowa stacja ładowania witty one firmy Hager posiada odświeżony design i niezawodne funkcje, dzięki którym naładujesz swój samochód elektryczny wygodnie przy własnym domu: na parkingu lub w garażu. Stacja jest przeznaczona głównie do domów jednorodzinnych i domów w zabudowie bliźniaczej. To kompaktowe rozwiązanie cechuje wysoka odporność na warunki atmosferyczne, co umożliwia montaż nie tylko wewnątrz budynku, ale i na zewnątrz. Nasza stacja ładująca gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo, jest wstępnie skonfigurowana oraz okablowana.

witty plus
Odkryj pełen potencjał
Nowa stacja ładowania witty plus pozwala na wykorzystywanie energii z systemu fotowoltaicznego do ładowania pojazdów elektrycznych. Korzystając z rozwiązań Hager masz możliwość ograniczenia zużycia energii z sieci poprzez dynamiczne przełączanie faz. Komunikacja między systemem magazynowania energii, powiązanym systemem zarządzana energią i stacją ładowania, zapewnia maksymalne wykorzystanie prądu elektrycznego generowanego wewnętrznie przy jednoczesnej minimalizacji kosztów prądu elektrycznego generowanego lokalnie.

Ładuj bezpiecznie rowery, hulajnogi i skutery elektryczne
Wybierz gniazdo 230 V – XEV080 lub XEV081 z mocą ładowania do 3.7 kW. Łatwe do połączenia z instalacją podtynkową oraz natynkową gniazdo posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne (IP55). Zapewni bezpieczny i wygodny sposób na ładowanie pojazdów z mniejszymi akumulatorami.
Chcesz poznać techniczne szczegóły?

Usługa Home Check
Pomoc w profesjonalnym doborze stacji ładowania do domu
Wejście do świata elektromobilności to zmiana, której nie musisz się obawiać! Dzięki usłudze Home Check możesz spotkać się z certyfikowanym instalatorem, polecanym przez nas, który oceni Twoją domową instalację elektryczną i doradzi, jaka stacja ładowania będzie dla Ciebie najlepsza.

witty park 2 i witty pro
Budynki użyteczności publicznej, komercyjne
witty park 2
Moc w przestrzeni publicznej
Stacje witty park 2 zostały zaprojektowane z myślą o przestrzeniach publicznych. Łatwość obsługi, nowoczesny i estetyczny wygląd i możliwość jednoczesnego ładowania dwóch pojazdów elektrycznych sprawiają, że witty park 2 doskonale sprawdza się w takich miejscach jak: stacje benzynowe, parkingi, centra handlowe, business parki. Stacja o dwóch punktach ładowania, każdy o mocy 22kW, pozwala nie tylko zaoszczędzić cenną przestrzeń w zatłoczonych miejscach, ale również obniżyć koszty instalacji.

witty pro
Elastycznie dopasowana do Twoich potrzeb
Stacje ładowania witty pro zostały zaprojektowane, aby w łatwy sposób nadzorować ładowanie w przestrzeniach, takich jak budynki wielomieszkaniowe oraz parkingi. Rozwiązanie jest zgodne ze wszystkimi popularnymi systemami rozliczeniowymi i idealnie sprawdza się także w przypadku wypożyczalni oraz zarządzania flotą. Stacje są wstępnie skonfigurowane i okablowane, spełniają wszystkie standardy i normy bezpieczeństwa. LLM umożliwia stałe monitorowanie zasilania i dynamiczne regulowanie energii dostarczanej do stacji ładowania.

Hager dołącza do PSNM
Wspieramy elektromobinlość w Polsce
Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM) – największej organizacji branżowej wspierającej rozwój elektromobilności w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Z dumą angażujemy się działania na rzecz rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Chcemy przekazywać wiedzę oraz dostarczać innowacyjne rozwiązania w zakresie e-mobility. Wierzymy, że nasza obecność w PSNM umożliwi nam jeszcze skuteczniejsze wspieranie Was w obszarze zrównoważonego transportu.