The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Ładowanie pojazdów elek­trycz­nych
    • Stacje ładowania
    • Gniazdo ładowania pojazdów elek­trycz­nych
    • XEV080
    Bezpieczne gniazdo ładowania do ładowania pojazdów elektrycznych. Dzięki specjalnej i przebadanej konstrukcji zapewnia szybsze ładowanie (do 3,7 kW, 16A). Odporne na warunki zewnętrzne (IP55, IK07), z certyfikatem E.V. READY potwierdzającym kompatybilność i bezpieczeństwo. Montaż natynkowy, odpowiedni zarówno do montażu wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Idealne dla ładowania pojazdu elektrycznego w warunkach domowych.
    EAN
    3250617179805
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    • Gniazdo ładowania pojazdów elek­trycz­nych

    EVCS Gniazdo ładowania pojazdów elektrycznych natynkowe EV 2P+E IP55 W.1 szare XEV080

    Cena
    119,00  zł
    / szt. *
    119,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    EVCS Gniazdo ładowania pojazdów elektrycznych natynkowe EV 2P+E IP55 W.1 szare

    XEV080

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Cyfrowy zegar załączający 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Cyfrowy zegar załączający
    • EGN100

      Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 10A, 1-krotny

      952,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 - 250 V
    Wymiary
    • Wyso­kość
      75 mm
    • Szero­kość
      75 mm
    • Głębo­kość
      68 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration XEV080
    PDF
    RoHS report XEV080
    PDF
    PEP - E-Vehicle Sock. 2P+E wall M grey (English )
    PDF
    565,52 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie XEV080 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu XEV080

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa XEV080 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa XEV080

      EVCS Gniazdo ładowania pojazdów elektrycznych natynkowe EV 2P+E IP55 W.1 szare

      PDF
    • Ulotka

      Zdjęcie Ulotka gniazdo XEV080 | Hager Polska

      Ulotka gniazdo XEV080

      Jak bezpiecznie ładować
      pojazdy elektryczne?

      PDF
      1,02 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-14

      PDF
      111,30 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18

      PDF
      184,90 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-23

      PDF
      361,52 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      1
    • 1
      XEV081 - EVCS Gniazdo ładowania pojazdów elektrycznych podtynkowe EV 2P+E IP55 W.1 szare<br/>
      XEV081
      EVCS Gniazdo ładowania pojazdów elektrycznych podtynkowe EV 2P+E IP55 W.1 szare
      Cena
      121,30  zł
      / szt. *
      121,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32