The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Zegary sterujące analogowe, cyfrowe, KNX
    • EGN100
    EAN
    3250617579902
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Zegary sterujące analogowe, cyfrowe, KNX

    Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 10A, 1-krotny EGN100

    Cena
    952,00  zł
    / szt. *
    952,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 10A, 1-krotny

    EGN100

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Czujnik natężenia światła 2 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Czujnik natężenia światła
    • EEN002

      Czujnik zmierzchowy, do zabudowy, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400

      215,20  zł  / szt.*
    • EEN003

      Czujnik zmierzchowy, w obudowie, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400

      207,80  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • XEV1R22T2

      EVCS Stacja ładowania EV witty share 1x22kW 3P T2 IP55 z RFID

      0,00  zł  / *
    • XEV080

      EVCS Gniazdo ładowania pojazdów elektrycznych natynkowe EV 2P+E IP55 W.1 szare

      119,00  zł  / szt.*
    • XEV081

      EVCS Gniazdo ładowania pojazdów elektrycznych podtynkowe EV 2P+E IP55 W.1 szare

      121,30  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230 - 240 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Moc
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      2300 W
    Oświe­tlenie
    • Max. obcią­żenie lampy fluorescen­cyjnej w serii
      1000 W
    • Maksy­malna zdol­ność łącze­niowa dla świe­tlówek (z kompen­sacją równole­głą)
      400 VA
    Funkcje
    • Rezerwa mocy w latach
      10 y
    • Z synchro­nizacją sieci
      Tak
    • Z synchro­nizacją kwar­cową
      Tak
    • Liczba kanałów funk­cyj­nych
      1
    Sprzęt
    • Dokład­ność na dzień
      0,25 s
    • Z programem impulsowym
      Tak
    • Liczba kanałów
      1
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1x zmienny
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.2 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.2 - 4 mm²
    Ustawienia
    • Program dzienny
      Tak
    • Program tygo­dniowy
      Tak
    • Program roczny
      Tak
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - +45 °C
    Dodat­kowe infor­macje
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    Wymiary
    • Wyso­kość
      90 mm
    • Szero­kość
      17,80 mm
    • Głębo­kość
      62,50 mm
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Minimalny odstęp między dwoma czasami prze­łączania
      1 min
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Materiały
    • Kod RAL
      7035
    Zasto­so­wanie
    • Typ cyklu
      Roczny

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EGN100
    PDF
    RoHS report EGN100
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EGN100 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EGN100

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EGN100 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EGN100

      Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 10A, 1-krotny

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie 6LE005554C_EGN100_L_A3_B_EN_WEB.pdf | Hager Polska

      6LE005554C_EGN100_L_A3_B_EN_WEB.pdf

      Assembly instructions 2020-11-24

      PDF
      1,13 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2017-03-27 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2017-03-27

      PDF
      1,43 MB
    • Dane techniczne - Załącznik do produktu

      Zdjęcie Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Polska

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Przewodnik

      Zdjęcie 6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf | Hager Polska

      6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf

      guide de démarrage rapide 2022-06-28

      PDF
      7,52 MB
      Zdjęcie 6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf | Hager Polska

      6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf

      quick start guide 2020-06-24

      PDF
      7,29 MB
      Zdjęcie 6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf | Hager Polska

      6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf

      Schnellstart Anleitung 2022-06-28

      PDF
      7,48 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-19 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-19

      PDF
      316,29 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-19 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-19

      PDF
      270,51 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-01

      PDF
      122,35 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-05-04

      PDF
      188,16 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EGN003 - Klucz Bluetooth do programowania EGN103
      EGN003
      Klucz Bluetooth do programowania EGN103
      Cena
      325,60  zł
      / szt. *
      325,60  zł
      / szt. *
    • 2
      EGN200 - Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 16A, 2-krotny
      EGN200
      Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 16A, 2-krotny
      Cena
      1 159,00  zł
      / szt. *
      1 159,00  zł
      / szt. *
    • 3
      EHN171 - Zegar analogowy tygodniowy z rezerwą chodu 230V 1NO/NC 16A
      EHN171
      Zegar analogowy tygodniowy z rezerwą chodu 230V 1NO/NC 16A
      Cena
      562,50  zł
      / szt. *
      562,50  zł
      / szt. *
    • 4
      EHN011 - Zegar analogowy dobowy z rezerwą chodu, 230V, 1NO 16A
      EHN011
      Zegar analogowy dobowy z rezerwą chodu 230V 1NO 16A
      Cena
      414,00  zł
      / szt. *
      414,00  zł
      / szt. *
    • 5
      EHN010 - Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu, 230V, 1NO 16A
      EHN010
      Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu 230V 1NO 16A
      Cena
      286,50  zł
      / szt. *
      286,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32