The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Zegary sterujące analogowe, cyfrowe, KNX
    • EGN003
    EAN
    3250618502442
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Zegary sterujące analogowe, cyfrowe, KNX
    • Sterow­niki czasowe
    • Zobacz więcej

    Klucz Bluetooth do programowania EGN103 EGN003

    Cena
    325,60  zł
    / szt. *
    325,60  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Klucz Bluetooth do programowania EGN103

    EGN003

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EGN003
    PDF
    RoHS report EGN003
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EGN003 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EGN003

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EGN003 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EGN003

      Klucz Bluetooth do programowania EGN103

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2020-04-16 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2020-04-16

      PDF
      632,48 kB
      Zdjęcie Manual for EGN003 - Programming Bluetooth key (FR-DE-EN-IT-ES-PT-FI-SV-NO-NL-EL-AR-ZH, 2020-01) | Hager Polska

      Manual for EGN003 - Programming Bluetooth key (FR-DE-EN-IT-ES-PT-FI-SV-NO-NL-EL-AR-ZH, 2020-01)

      Instrukcja montażu International 2020-01-29

      PDF
      847,45 kB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-19 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-19

      PDF
      316,55 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-11-10 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-11-10

      PDF
      504,87 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-05-04

      PDF
      183,58 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      85745282 - B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., krem
      85745282
      B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., krem
      Cena
      1 174,00  zł
      / szt. *
      1 174,00  zł
      / szt. *
    • 2
      85745283 - B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., alu mat
      85745283
      B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., alu mat
      Cena
      1 230,00  zł
      / szt. *
      1 230,00  zł
      / szt. *
    • 3
      85745289 - B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., biały
      85745289
      B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., biały
      Cena
      1 174,00  zł
      / szt. *
      1 174,00  zł
      / szt. *
    • 4
      85745224 - Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., alu aks, lak
      85745224
      Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., alu aks, lak
      Cena
      1 161,00  zł
      / szt. *
      1 161,00  zł
      / szt. *
    • 5
      85745279 - K.1 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały
      85745279
      K.1 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały
      Cena
      1 225,00  zł
      / szt. *
      1 225,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32