The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Ładowanie pojazdów elek­trycz­nych
    • Stacje ładowania
    • Stacja ładowania witty share
    • XEV1R22T2
    EAN
    4012740984102
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    • Stacja ładowania witty share

    EVCS Stacja ładowania EV witty share 1x22kW 3P T2 IP55 z RFID XEV1R22T2

    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    EVCS Stacja ładowania EV witty share 1x22kW 3P T2 IP55 z RFID

    XEV1R22T2

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części stacji ładowania pojazdów elek­trycz­nych 8 dostępne produkty
    • Akceso­ria­/części do baterii­/akumu­lato­rów/ładowarek 4 dostępne produkty
    • Cyfrowy zegar załączający 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części stacji ładowania pojazdów elek­trycz­nych
    • Akceso­ria­/części do baterii­/akumu­lato­rów/ładowarek
    • Cyfrowy zegar załączający
    • XEVA116

      EVCS Zestaw uziemiający

      1 466,00  zł  / szt.*
    • XEVA431

      Zestaw pomiarowy do EVCS 1 fazowy

      440,00  zł  / szt.*
    • XEVA433

      Zestaw pomiarowy do EVCS 3 fazowy

      810,00  zł  / szt.*
    • XEVA300

      EVCS Zestaw etykiet IOT

      225,80  zł  / szt.*
    • XEVA310

      EVCS Zestaw etykiet IP

      245,00  zł  / szt.*
    • XEVA150

      EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA13x

      682,50  zł  / szt.*
    • XEVA160

      EVCS Płytka montażowa stojaka XEVA13x

      241,50  zł  / szt.*
    • XEVA140

      EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA11x XVA13x

      829,50  zł  / szt.*
    • XEVA734

      EVCS Kabel ładowania M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      1 050,00  zł  / szt.*
    • XEVA731

      EVCS Kabel ładowania M3T2/T2 20A 3P 5m

      787,50  zł  / szt.*
    • XEVA732

      EVCS Kabel ładowania M3T2/T2 20A 3P 7, 5m

      840,00  zł  / szt.*
    • XEVA733

      EVCS Kabel ładowania M3T2/T2 32A 3P 5m

      945,00  zł  / szt.*
    • EGN100

      Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 10A, 1-krotny

      952,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Moc
    • Moc na punkt ładowania
      22 kW
    • Podłączone obcią­żenie
      11 - 22 kW
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Zasilanie
    • Liczba faz zasilania
      3
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      32 A
    Łącz­ność
    • Liczba punktów ładowania
      1
    Funkcje
    • Z zarządzaniem obcią­żeniem
      Tak
    Sprzęt
    • Liczba gniazd domo­wych
      0
    • Z wyłącz­nikiem nadprądowym
      Nie
    • Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prądu
      Tak
    Wymiary
    • Wyso­kość
      549 mm
    • Szero­kość
      237 mm
    • Głębo­kość
      173 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż ścienny
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK10
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 50 °C
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230 - 400 V
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration XEV1R22T2
    PDF
    RoHS report XEV1R22T2
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie XEV1R22T2 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu XEV1R22T2

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa XEV1R22T2 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa XEV1R22T2

      EVCS Stacja ładowania EV witty share 1x22kW 3P T2 IP55 z RFID

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Installer leaflet Witty Share | Hager Polska

      Installer leaflet Witty Share

      Instrukcja montażu fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-09

      PDF
      69,69 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2023-10-04 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie End User Guide witty | Hager Polska

      End User Guide witty

      Instrukcja obsługi pl-PL 2023-11-21

      PDF
      846,00 kB
      Zdjęcie Witty share installation leaflet | Hager Polska

      Witty share installation leaflet

      Instrukcja obsługi pl-PL 2023-10-12

      PDF
      21,23 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Narzędzie en-GB 2024-06-12 | Hager Polska

      Narzędzie en-GB 2024-06-12

      ZIP
      75,17 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EU Declaration of Conformity​ | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity​

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-19

      PDF
      107,96 kB
      Zdjęcie Spare parts and accessories for Air circuit breakers HW+ | Hager Polska

      Spare parts and accessories for Air circuit breakers HW+

      PDF
      510,54 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32