The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Wyłącznik zmierz­chowy i akcesoria
    • EEN002
    EAN
    3250617579322
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Wyłącznik zmierz­chowy i akcesoria

    Czujnik zmierzchowy, do zabudowy, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400 EEN002

    Cena
    215,20  zł
    / szt. *
    215,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Czujnik zmierzchowy, do zabudowy, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400

    EEN002

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - +45 °C
    • Ochrona przed wilgocią
      90%/20°C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -25 - +70 °C
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy, Montaż powierzch­niowy
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Instalacja poprzez wbudowanie
    Wymiary
    • Maksy­malna długość połączenia między odbior­nikiem a nadaj­nikiem
      100 m
    • Śred­nica zaślepki
      24 - 24 mm
    Kabel
    • Długość kabla
      1 m
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V +10%/-15%
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Sprzęt
    • Typ czuj­nika
      Czujnik natężenia oświe­tlenia
    Wykrywanie
    • Typ czuj­nika
      Zintegro­wany czujnik natężenia oświe­tlenia
    Ustawienia
    • Czas opóź­nienia wyłączenia
      80 s
    • Czas opóź­nienia zadzia­łania włącz­nika
      60 s
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój prze­wodu
      0,75 - 0,75 mm²
    Oświe­tlenie
    • Zakres pomia­rowy natężenia oświe­tlenia
      5 - 2000 lx
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    RoHS report EEN002
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EEN002 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EEN002

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EEN002 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EEN002

      Czujnik zmierzchowy, do zabudowy, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2011-11-24 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2011-11-24

      PDF
      1,73 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-17

      PDF
      184,46 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      4
    • 1
      EEN100 - Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem w obudowie natynkowej
      EEN100
      Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem w obudowie natynkowej
      Cena
      738,50  zł
      / szt. *
      738,50  zł
      / szt. *
    • 2
      EEN101 - Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem do zabudowy
      EEN101
      Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem do zabudowy
      Cena
      718,00  zł
      / szt. *
      718,00  zł
      / szt. *
    • 3
      EEN003 - Czujnik zmierzchowy, w obudowie, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400
      EEN003
      Czujnik zmierzchowy, w obudowie, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400
      Cena
      207,80  zł
      / szt. *
      207,80  zł
      / szt. *
    • 4
      EE702 - Wyłącznik zmierzchowy natynkowy IP55 nastawy regulowane 230V 1NO 16A
      EE702
      Wyłącznik zmierzchowy natynkowy IP55 nastawy regulowane 230V 1NO 16A
      Cena
      567,50  zł
      / szt. *
      567,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32