The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Wyłącznik zmierz­chowy i akcesoria
    • EE702
    EAN
    3250612257027
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Wyłącznik zmierz­chowy i akcesoria

    Wyłącznik zmierzchowy natynkowy IP55 nastawy regulowane 230V 1NO 16A EE702

    Cena
    567,50  zł
    / szt. *
    567,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Wyłącznik zmierzchowy natynkowy IP55 nastawy regulowane 230V 1NO 16A

    EE702

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Moc
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      2300 W
    • Żarówki
      0 - 2300 W
    Ustawienia
    • Czas opóź­nienia wyłączenia
      40 s
    • Czas opóź­nienia zadzia­łania włącz­nika
      10 s
    Warunki użyt­ko­wania
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -30 - +60 °C
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - +45 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1 - 4 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1 - 4 mm²
    • Prze­krój prze­wodu
      1 - 4 mm²
    • Rodzaj styku
      1NO
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Z zaciskiem rurowym do mocowania na maszcie, Możliwy montaż na puszce podtyn­kowej, Do montażu na ścianie i maszcie
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      10 A
    Wymiary
    • Wyso­kość
      95 mm
    • Szero­kość
      80 mm
    • Głębo­kość
      42,50 mm
    Oświe­tlenie
    • Zakres pomia­rowy natężenia oświe­tlenia
      2 - 1000 lx
    • Maksy­malna zdol­ność łącze­niowa dla świe­tlówek
      2000 VA
    • Czułość czuj­nika natężenia oświe­tlenia
      2 - 1000 lx
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Do zasto­so­wania z czuj­nikiem ruchu
      Tak
    Wykrywanie
    • Typ czuj­nika
      Zintegro­wany czujnik natężenia oświe­tlenia
    Kabel
    • Długość kabla
      0,10 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Compact twilight switch enhanced 16A (English)
    PDF
    388,00 kB
    REACH declaration EE702
    PDF
    RoHS report EE702
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EE702 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EE702

    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16

      PDF
      2,36 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-13 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-13

      PDF
      312,31 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-03-06

      PDF
      106,74 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      4
    • 1
      EEN100 - Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem w obudowie natynkowej
      EEN100
      Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem w obudowie natynkowej
      Cena
      738,50  zł
      / szt. *
      738,50  zł
      / szt. *
    • 2
      EEN002 - Czujnik zmierzchowy, do zabudowy, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400
      EEN002
      Czujnik zmierzchowy, do zabudowy, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400
      Cena
      215,20  zł
      / szt. *
      215,20  zł
      / szt. *
    • 3
      EEN101 - Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem do zabudowy
      EEN101
      Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem do zabudowy
      Cena
      718,00  zł
      / szt. *
      718,00  zł
      / szt. *
    • 4
      EEN003 - Czujnik zmierzchowy, w obudowie, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400
      EEN003
      Czujnik zmierzchowy, w obudowie, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400
      Cena
      207,80  zł
      / szt. *
      207,80  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32