The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Wyłącznik zmierz­chowy i akcesoria
    • EEN101
    EAN
    3250617579315
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Wyłącznik zmierz­chowy i akcesoria

    Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem do zabudowy EEN101

    Cena
    718,00  zł
    / szt. *
    718,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem do zabudowy

    EEN101

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Czujnik natężenia światła 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Czujnik natężenia światła
    • EEN003

      Czujnik zmierzchowy, w obudowie, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400

      207,80  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Ustawienia
    • Czas opóź­nienia zadzia­łania włącz­nika
      60 s
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - +45 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -25 - +70 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 6 mm²
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Do montażu na szynie DIN, Czujnik rozsze­rzenia do montażu ścien­nego i sufi­to­wego
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      10 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC1
      16 A
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      17,80 mm
    • Głębo­kość
      65 mm
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V +10%/-15%
    Moc
    • Pobór mocy (VA)
      0,30 VA
    Oświe­tlenie
    • Zakres pomia­rowy natężenia oświe­tlenia
      5 - 2000 lx

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EEN101
    PDF
    RoHS report EEN101
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EEN101 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EEN101

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EEN101 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EEN101

      Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem do zabudowy

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2011-11-24 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2011-11-24

      PDF
      1,73 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-17

      PDF
      184,46 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      4
    • 1
      EEN100 - Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem w obudowie natynkowej
      EEN100
      Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem w obudowie natynkowej
      Cena
      738,50  zł
      / szt. *
      738,50  zł
      / szt. *
    • 2
      EEN002 - Czujnik zmierzchowy, do zabudowy, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400
      EEN002
      Czujnik zmierzchowy, do zabudowy, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400
      Cena
      215,20  zł
      / szt. *
      215,20  zł
      / szt. *
    • 3
      EEN003 - Czujnik zmierzchowy, w obudowie, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400
      EEN003
      Czujnik zmierzchowy, w obudowie, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400
      Cena
      207,80  zł
      / szt. *
      207,80  zł
      / szt. *
    • 4
      EE702 - Wyłącznik zmierzchowy natynkowy IP55 nastawy regulowane 230V 1NO 16A
      EE702
      Wyłącznik zmierzchowy natynkowy IP55 nastawy regulowane 230V 1NO 16A
      Cena
      567,50  zł
      / szt. *
      567,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32