witty pro
Elastyczna stacja ładowania dla biznesu
Niezależnie od tego, czy mowa o pojedynczej stacji ładowania czy rozbudowanej infrastrukturze obejmującej nawet 40 punktów ładowania – Hager ma dla Ciebie rozwiązanie, które sprawdzi się w każdym ze scenariuszy: w firmach, flotach i budynkach wielomieszkaniowych.
Stacja ładowania witty pro – oddaje moc w Wasze ręce!
Stacja ładowania
dla firm, flot i budynków wielorodzinnych
Hager witty pro to inteligentna stacja ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 22 kW, certyfikowana zgodnie z MID. Zapewnia szybkie i bezpieczne ładowanie samochodów elektrycznych, z funkcjami zdalnego zarządzania i autoryzacji użytkowników. To idealne rozwiązanie dla firm, flot i budynków wielorodzinnych. Stacja wyróżnia się solidną konstrukcją, łatwością obsługi oraz ponadczasowym designem. Wybierając witty pro zwiększasz komfort użytkowników pojazdów elektrycznych otrzymujesz kompleksowe wsparcie, by dołączyć do świata elektromobilności.
witty pro
Dane techniczne
- Moc ładowania pojazdów elektrycznych 22 kW AC
- Kompatybilna z managerem obciążenia Hager XEM510 lub XEM520
- Z kablem 6,5 m lub gniazdem Mode 3 / Type 2
- Komunikacja przez OCPP 1.6 , Ethernet i Modbus
- Autoryzacja przez czytnik kart RFID i pomiar zgodny z MID dla celów rozliczeniowych

Wybierz idealną stację ładowania
Poznaj zalety witty pro
witty pro
Stacja ładowania nowej generacji
Łatwa w instalacji i uruchomieniu, bezproblemowa w obsłudze.
Ładowanie pojazdów elektrycznych dla małych firm i operatorów flot firmy
Stacja ładowania witty pro idealnie nadaje się do zastosowania w przypadku małych budynków komercyjnych i flot pojazdów, zapewniając łatwą instalację i skalowalne rozwiązania — od 1 do 40 stacji. Potrzebujesz stacji ładowania lub rozwiązań dla większej liczby miejsc parkingowych? Poznaj całą rodzinę witty firmy Hager, aby znaleźć idealną stację ładowania do pojazdów elektrycznych.
Bezpieczne ładowanie pojazdów elektrycznych
Lokalny manager obciążenia (LLM)
Monitoring i optymalizacja zasilania stacji ładowania zgodnie ze zużyciem energii w budynku – lokalny manager obciążenia chroni przed wyzwoleniem głównego wyłącznika w wyniku przeciążenia sieci i przed kosztownymi przerwami w dostawie prądu.
LLM zapewnia:
- Możliwość dynamicznego i statycznego zarządzania obciążeniem
- Pomiar prądu przez przekładniki do 2500A
- Możliwość zarządzania do 40 punktów ładowania jednocześnie
- Możliwość generowania raportów i rozdzielenie kosztów między użytkowników

LLM
WebApp

Wygodna kontrola
Aplikacja Hager Charge

witty pro
akcesoria do stacji ładowania
Zmniejsz dystans
do EVCS
Łatwy montaż, konfiguracja i zarządzanie — stacje ładowania witty stworzono z myślą o spełnieniu wszelkich potrzeb związanych z ładowaniem pojazdów elektrycznych u klientów zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w sektorze komercyjnym.
Jesteśmy tu dla Ciebie.
Masz pytania dotyczące instalacji stacji ładowania witty pro? Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie: +48 32 630 47 94
Skontaktuj się z naszym specjalistą.