Dystry­bucja energii

Wybierz rozwią­zania, które łączą w sobie wysoki poziom wydaj­ności ener­ge­tycznej, łatwość insta­lacji i możli­wość rozbu­dowy systemu w przy­szłości.
Energy Distribution

Prawi­dłowa dystry­bucja energii nie jest łatwym przed­się­wzię­ciem, ponieważ musi być jedno­cze­śnie bezpieczna, wydajna oraz popro­wa­dzona w dobrym stylu. Nasze rozwią­zania w zakresie infra­struk­tury elek­trycznej, spraw­dzają się niemal we wszyst­kich segmen­tach budow­nictwa.Produkty firmy Hager to nieza­wodne i inno­wa­cyjne rozwią­zania. Ułatwiają zarzą­dzanie prze­strzenią roboczą, speł­niają między­na­ro­dowe stan­dardy projek­towe i osią­gają poziom wydaj­ności prze­kra­cza­jący ocze­ki­wania klientów.

 

Dbamy o to, aby produkty były łatwe w montażu oraz wytrzy­małe. Wiemy, jak szybko rozwija się elek­tryczny świat, dlatego tworzymy systemy, które łatwo moder­ni­zować i rozwijać, a to zdecy­do­wanie podnosi wartość każdej insta­lacji. Nieza­leżnie od tego, czy w insta­lacji wyko­rzy­sty­wane są rozdziel­nice, apara­tura zabez­pie­cza­jąca czy stacje łado­wania pojazdów elek­trycz­nych, zapew­niamy, że wszystkie rozwią­zania pozo­staną nowo­czesne przez wiele lat.


Rozdziel­nice miesz­ka­niowe

Rozwią­zania do 65A i do 125A

Szukasz nieza­wod­nych rozwiązań do dystry­bucji energii w budow­nic­twie miesz­ka­niowym? Firma Hager jest wiodącym ich produ­centem, a bezpie­czeń­stwo i funk­cjo­nal­ność to nasz prio­rytet.


Nasze systemy to nie tylko wysoka jakość i łatwość montażu, ale także szeroka kompa­ty­bil­ność z apara­turą modu­łową i inte­li­gent­nymi rozwią­za­niami smart home. Oferu­jemy również narzę­dzia i szko­lenia dla insta­la­torów, które ułatwiają pracę oraz podpo­wia­dają, jak korzy­stać z najnow­szych tech­no­logii zwią­za­nych z insta­la­cjami elek­trycz­nymi.


Jakie produkty i narzę­dzia poma­gają w reali­zacji projektu insta­lacji elek­trycznej w domu lub miesz­kaniu?

Mężczyzna testujący rozdzielnicę mieszkaniową firmy Hager

Rozdziel­nice główne

Rozwią­zania do 1600A i do 4000A

Duże inwe­stycje to nie tylko wybór spraw­dzo­nych rozwiązań, ale i nawią­zanie part­ner­stwa, opar­tego na doświad­czeniu i zaufaniu. Naszym celem jest Twój spokój o fina­li­zację nawet najbar­dziej wyma­ga­ją­cych projektów insta­lacji elek­trycz­nych. 

 

Oferu­jemy nie tylko nieza­wodny i bezpieczny rozdział energii, który zapewni profe­sjo­nalną infra­struk­turę elek­tryczną budynków. Dzięki zaawan­so­wanym narzę­dziom cyfrowym i proak­tyw­nemu doradztwu wspie­ramy Cię na każdym etapie projektu.

 

Mamy duże doświad­czenie w dostawie rozwiązań do hoteli, sklepów, biur, szpi­tali i zakładów produk­cyj­nych (w szcze­gól­ności prze­mysłu lekkiego), hal maga­zy­no­wych i centrów logi­stycz­nych.

Dwóch mężczyzn stojących przed rozdzielnicą unimes H firmy Hager



Hager Ready
Bezpłatna apli­kacja dla insta­la­torów

Poznaj funkcje apli­kacji

  • Oszczę­dzaj czas podczas projek­to­wania rozdzielnic miesz­ka­nio­wych;
  • Bądź na bieżąco z nowo­ściami;
  • Sięgaj po więcej, korzy­stając z pomocy tech­nicznej w dowolnym momencie.
Discover Assembly


Skon­taktuj się z nami

Dowiedz się więcej o naszych rozwią­za­niach z zakresu dystry­bucji energii. Jako produ­cent bezpo­średnio zapew­nimy Ci wsparcie i udzielmy odpo­wiedzi.