Sprawdź, jak kontro­lować energię z agardio.manager

Dzięki agardio.manager możesz kontro­lować zużycie energii elek­trycznej oraz jakość sieci. Otrzy­masz wszystkie potrzebne dane oraz pomoc w ich inter­pre­tacji. Osią­gnij cel popra­wiając wydaj­ność ener­ge­tyczną swojego budynku usłu­go­wego, prze­my­sło­wego lub obiektu użytecz­ności publicznej.

Pracownik analizujący dane na podwójnych monitorach komputerowych w środowisku biurowym

Kontrola zużycia energii
w budyn­kach usłu­go­wych

                                                                     - Uzyskaj jasne infor­macje na temat            zużycia energii- Znajdź właściwe rozwią­zania- Podejmij dzia­łania w swoich obiek­tach- Oszczę­dzaj nawet do 30%                                                                                                                                                                                                                                                

02:19


Mena­dżer energii
pełna kontrola zużycia

osprzęt

Zgodnie z normą

Mene­dżer energii agardio.manager jest zgodny z euro­pejską normą IEC 60 364, co umoż­liwia osią­gnięcie wytycz­nych okre­ślo­nych w normie ISO 50 001. Nie wymaga konser­wacji, a w przy­padku zmiany prze­pisów, dostępne są aktu­ali­zacje.
smarthome

Szybka wizu­ali­zacja danych

Inter­fejs programu agardio manager jest przej­rzysty i czytelny. Głównie dzięki wykresom odczy­ty­wanie danych doty­czą­cych energii staje się intu­icyjne i zrozu­miałe dla wszyst­kich.

Kontrola budżetu

- Brak dodat­ko­wych kosztów
- Bez abona­mentu 
- Dane prze­cho­wy­wane lokalnie: Ty pozo­sta­jesz właści­cielem infor­macji doty­czą­cych Twojego budynku
 

Zain­staluj, podłącz, uruchom

Dzięki insta­lacji typu plug-and-play nie ma potrzeby progra­mo­wania ani kodo­wania. Insta­lacja jest gotowa do pracy w ciągu mniej niż jednego dnia.

Trzymaj rękę na pulsie
Opty­ma­li­zacja moni­to­ro­wania i kontroli zużycia energii

Analiza zużycia, źródła poboru energii, szczy­towe momenty zużycia, zmiany na prze­strzeni czasu oraz po wpro­wa­dzeniu ulep­szeń... W którym miejscu jesteś?


Dzięki agardio.manager możesz mieć wgląd w dokładne dane, aby anali­zować, rozu­mieć i popra­wiać wydaj­ność ener­ge­tyczną swojego budynku.


Insta­lacja, konfi­gu­racja i konser­wacja za pomocą agardio.manager

Agardio.manager mini­ma­li­zuje źródła błędów dzięki wstępnej reje­stracji produktów ModBus RTU Hager (akty­wo­wanej na żądanie).

01. Szybka
Mini­ma­li­zacja czasu insta­lacji przy urucho­mieniu.

02. Elastyczne usta­wienia
Dostęp z poziomu smart­fona, tabletu lub kompu­tera, zarówno dla admi­ni­stra­tora, jak i użyt­kow­nika.

03. Łatwa konser­wacja
Wyświe­tlanie infor­macji o awarii oraz bezpłatne aktu­ali­zacje.
 

Sprawdź nasze pozo­stałe rozwią­zania
zabez­pie­czenia, licz­niki i zarzą­dzanie energią w budyn­kach usłu­go­wych

osprzęt

Popraw wydaj­ność ener­ge­tyczną swoich budynków dzięki wyłącz­nikom kompak­towym h3+

Wyłącz­niki mocy h3+ są połą­czone w sieci Modbus. Znaj­dują zasto­so­wanie, przede wszystkim, w insta­la­cjach do 1600A.
smarthome

Łatwa analiza jakości sieci dzięki licz­nikom energii elek­trycznej

Odkryj nasze jedno­fa­zowe i trój­fa­zowe rozwią­zania pomia­rowe do moni­to­ro­wania obwodów elek­trycz­nych. W prosty sposób możesz spełnić wyma­gania obowią­zu­ją­cych norm.

Mierz i analizuj jakość w sieciach niskiego napięcia za pomocą mier­ników wielo­funk­cyj­nych.

Wybierz najlepsze rozwią­zanie do analizy. Mier­niki wielo­funk­cyjne Hager pozwa­lają lepiej scen­tra­li­zować funkcje insta­lacji elek­trycznej. Do montażu w rozdziel­ni­cach. 

Zasilaj swój licznik energii za pomocą prze­kład­ników prądo­wych

Ciesz się szybką i łatwą insta­lacją oraz jej obsługą dzięki prze­kład­nikom prądowym do szyn zbior­czych. Seria, która dosto­so­wuje się do wszyst­kich konfi­gu­racji insta­lacji.